Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Panoramica

Calibre EUV

La piccola lunghezza d'onda di EUV consente il continuo avanzamento verso nodi tecnologici più piccoli. Calibre EUV fornisce un flusso completo dalla progettazione alla produzione per le applicazioni EUV, tenendo conto di tutti gli effetti EUV modellati sulla piattaforma Calibre in vari strumenti per un'elaborazione rapida e accurata.

Wafer in silicone in scatola di plastica
Documento tecnico

Opzioni EUV a chip completo per Logic Via & Metal Patterning

La generazione di maschere curvilinee EUV full chip offre la massima finestra di processo, ma la tecnologia utilizzata per produrre queste maschere rimane troppo lenta per la produzione logica a chip completo. Esaminiamo diversi approcci alternativi all'utilizzo della sola tecnologia di litografia inversa (ILT) che offrono un'autonomia da 4 a oltre 100 volte più veloce con metriche litografiche molto simili.

Cosa imparerà:

  • Perché la tecnologia di litografia inversa (ILT) non è pratica per la generazione di maschere curvilinee a chip completo EUV.
  • Quali approcci alternativi esistono con un runtime più rapido che raggiunga anche la finestra di processo massima.
  • Come produrre maschere di output curvilinee con un'autonomia compresa tra 4 e oltre 100 volte più veloce.
Doctor in white coat examining patient's throat with tongue depressor
Funzionalità in primo piano

Funzionalità EUV high-NA per ottenere una risoluzione del nodo successivo

La modellazione OPC e il multi-patterning di Calibre EUV offrono un supporto completo per affrontare le sfide uniche dell'EUV ad alto NA come l'ottica anamorfica (per l'ottimizzazione della sorgente, la modellazione, l'ingrandimento, MRC e la cucitura sul campo) e la modellazione 3D con maschere per tenere conto degli effetti di ombreggiatura per EUV ad alto NA.

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Domande frequenti su Calibre EUV