Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Panoramica

Calibre PERC e 3DPERC

La piattaforma Calibre PERC è leader del settore per le soluzioni di verifica dell'affidabilità, che consente una vasta gamma di controlli di affidabilità dei circuiti IC che non sono possibili con i tradizionali strumenti di verifica fisica. Calibre 3DPERC li estende al 3D IC, su più matrici e diversi nodi di processo.


Si metta in contatto con il nostro team tecnico: 1-800-547-3000

Persona con indumenti protettivi che esamina una grande macchina o attrezzatura industriale in fabbrica

Calibro Intelligence

Calibre offre soluzioni di semiconduttori affidabili per affrontare le sfide principali e promuovere la tecnologia di nuova generazione.

Caratteristiche principali

Cos'è il Calibre PERC?

Calibre PERC è il leader del settore per le soluzioni di verifica dell'affidabilità, che consente una vasta gamma di controlli di affidabilità dei circuiti IC che non sono possibili con i tradizionali strumenti di verifica fisica. Le sue capacità avanzate garantiscono la robustezza delle regole di progettazione sia elettriche che fisiche.

Caratteristiche principali

Che cos'è Calibre 3DPERC?

Calibre 3DPERC estende le soluzioni di verifica dell'affidabilità leader del settore di Calibre PERC a 3D IC, su più matrici e diversi nodi di processo. Questa soluzione offre la scalabilità necessaria per gestire i suoi assiemi IC 3D più impegnativi.

L'innovativa simulazione SPICE sensibile al contesto migliora l'analisi delle scariche elettrostatiche per progetti di grandi dimensioni

Con la crescente complessità, l'aumento del numero di transistor e la riduzione delle dimensioni dei circuiti integrati, la verifica ESD si sta rivelando una sfida significativa nei nodi avanzati. La tradizionale verifica ESD mediante estrazione parassitaria seguita dalla simulazione del programma di simulazione con enfasi sui circuiti integrati (SPICE) fatica a modellare accuratamente il comportamento dinamico dei circuiti in progetti di grandi dimensioni e a fornire risultati di simulazione in tempi di esecuzione pratici a livello di blocco di grandi dimensioni o di chip completo. La simulazione SPICE sensibile al contesto di Calibre PERC riunisce il meglio degli approcci statici e dinamici, combinando il layout fisico di un componente con la sua implementazione elettrica e analizzando tali informazioni per valutare la robustezza ESD. Questo flusso di simulazione SPICE sensibile al contesto consente ai progettisti di ottenere un'analisi ESD accurata per i progetti più grandi in qualsiasi nodo di processo.

FAQ

Domande frequenti su Calibre PERC

FAQ

Domande frequenti su Calibre 3DPERC

Risorse in evidenza di Calibre PERC

Esplora le nostre risorse in primo piano o visita la libreria completa di risorse CALIBRE PERC per visualizzare webinar su richiesta, documenti tecnici e schede informative.

Pronto a saperne di più su Calibre?

Siamo pronti a rispondere alle sue domande! Si metta in contatto con il nostro team oggi

Chiama: 1-800-547-3000

Servizi di consulenza Calibre

La aiutiamo ad adottare, implementare, personalizzare e ottimizzare i suoi ambienti di progettazione complessi. L'accesso diretto alla progettazione e allo sviluppo del prodotto ci consente di attingere a una profonda esperienza in materia e dominio.

Centro assistenza

Il Siemens Support Center Le offre tutto in un'unica posizione facile da usare -
knowledge base, aggiornamenti dei prodotti, documentazione, casi di supporto, informazioni sulla licenza/ordine e altro ancora.

Calibre IC Design & Manufacturing

La suite di strumenti Calibre offre una verifica e un'ottimizzazione IC accurate, efficienti e complete su tutti i nodi di processo e gli stili di progettazione, riducendo al minimo l'utilizzo delle risorse e i programmi di tapeout.