Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Documento tecnico

Trasformare la progettazione iniziale dei circuiti integrati con Insight Analyzer

I metodi di verifica tradizionali si stanno dimostrando inadeguati per affrontare le sfide critiche di affidabilità nei progetti di circuiti integrati (IC) sempre più complessi di oggi. La moderna progettazione di circuiti integrati richiede un approccio proattivo alla verifica che enfatizzi l'analisi in fase iniziale. La metodologia shift-left consente l'identificazione precoce dei potenziali rischi di progettazione, affrontando le complesse sfide dell'integrazione dei blocchi IP, le sottili variazioni di progettazione dei circuiti e i limiti dei tradizionali strumenti di simulazione e controllo delle regole elettriche (ERC).

Lo strumento Insight Analyzer offre una svolta nella verifica della progettazione rilevando problemi di dispersione difficili da trovare nei domini di alimentazione, eseguendo un'analisi precoce della progettazione senza simulazione completa e colmando le lacune di verifica tra il controllo statico e la simulazione completa del sistema. Adottando questo approccio, i team di progettazione possono identificare in anticipo le potenziali inefficienze di progettazione, riducendo così la rilavorazione, migliorando l'affidabilità dei circuiti e migliorando il profilo di potenza.

Una schermata dello strumento Insight Analyzer che mostra i risultati degli errori.
Caratteristiche principali

Affidabilità completa a livello di transistor

L'integrazione dei core dei circuiti in un unico chip espone rischi che possono essere nascosti ai metodi di controllo convenzionali. Dopo che i singoli core sono stati simulati in modo esaustivo, c'è ancora la questione dell'affidabilità. Questo è un argomento importante nei flussi di progettazione odierni per potenza mista e bassa potenza.

Persona in camicia nera in piedi contro un muro bianco con bordo nero, che tiene un oggetto scuro.

Shift left con Calibre

Forniamo strumenti e tecniche che riducono le iterazioni di approvazione e i tempi di registrazione, garantendo al contempo risultati di qualità.

FAQ

Domande frequenti su Insight Analyzer

Risorse in evidenza di Insight Analyzer

Esplora le risorse per Insight Analyzer e scopri di più sul miglioramento dell'affidabilità dei circuiti con il rilevamento delle perdite, la valutazione del rischio e le tecniche di verifica avanzate per progetti robusti e il successo del silicio al primo passaggio.

Pronto a saperne di più su Calibre?

Siamo pronti a rispondere alle sue domande! Si metta in contatto con il nostro team oggi

Chiama: 1-800-547-3000

Servizi di consulenza Calibre

La aiutiamo ad adottare, implementare, personalizzare e ottimizzare i suoi ambienti di progettazione complessi. L'accesso diretto alla progettazione e allo sviluppo del prodotto ci consente di attingere a una profonda esperienza in materia e dominio.

Centro assistenza

Il Siemens Support Center Le offre tutto in un'unica posizione facile da usare -
knowledge base, aggiornamenti dei prodotti, documentazione, casi di supporto, informazioni sulla licenza/ordine e altro ancora.

Calibre IC Design & Manufacturing

La suite di strumenti Calibre offre una verifica e un'ottimizzazione IC accurate, efficienti e complete su tutti i nodi di processo e gli stili di progettazione, riducendo al minimo l'utilizzo delle risorse e i programmi di tapeout.