Panoramica
Calibre NMDRC Recon
La tecnologia Calibre NMDRC Recon riduce i tempi di iterazione e debug riducendo al minimo le regole e i dati richiesti per la DRC nelle prime iterazioni di progettazione. I risultati vengono visualizzati come mappe a colori per identificare rapidamente le cause principali dei guasti, ridurre il tempo di esecuzione, il tempo di debug e il numero totale di iterazioni DRC.
Si metta in contatto con il nostro team tecnico: 1-800-547-3000
Verifica fisica iniziale della progettazione
I team di progettazione sono continuamente sotto pressione per ridurre i tempi di immissione sul mercato, ma i cicli di verifica stanno solo diventando più lunghi e difficili per i progetti in tutti i nodi. Lo strumento Calibre nMDRC Recon fornisce un DRC mirato per accelerare notevolmente l'analisi iniziale del progetto e ridurre i tempi complessivi di chiusura del progetto.
Riduzione automatica delle regole e dei dati
Le regole della RDC che richiedono un contesto esteso spesso funzionano lentamente e producono milioni di errori di fronte a problemi di layout sistemici. La tecnologia Calibre NMDRC Recon seleziona regole di ambito locale, velocizzando i tempi di esecuzione e generando risultati geometricamente vicini all'origine del problema, riducendo il debug.

Rimozione dei dati di Gray Box
Il routing a blocchi e quello di primo livello sono spesso progettati in parallelo. Verificare il routing mentre i blocchi sono incompleti porta a tempi di esecuzione lunghi e risultati confusi. La funzione casella grigia Calibre NMDRC Recon consente la rimozione dei dati specifici del blocco secondo necessità per ridurre i tempi di controllo e i risultati degli errori dal blocco, pur consentendo il check-in contestuale.

Analizza la mappatura dei colori
La funzione Calibre NMDRC Analyze genera una mappa a colori dei risultati della RDC. Poiché la tecnologia Calibre NMDRC Recon si concentra sui controlli con ambito locale, l'esame delle regioni con un numero elevato di risultati può aiutare a identificare rapidamente una causa principale. Molti errori possono spesso essere eliminati con semplici correzioni della planimetria o del posizionamento, accelerando i tempi di debug e iterazione.

Pronto a saperne di più su Calibre?
Siamo pronti a rispondere alle sue domande! Si metta in contatto con il nostro team oggi
Chiama: 1-800-547-3000
Servizi di consulenza Calibre
La aiutiamo ad adottare, implementare, personalizzare e ottimizzare i suoi ambienti di progettazione complessi. L'accesso diretto alla progettazione e allo sviluppo del prodotto ci consente di attingere a una profonda esperienza in materia e dominio.
Centro assistenza
Il Siemens Support Center Le offre tutto in un'unica posizione facile da usare -
knowledge base, aggiornamenti dei prodotti, documentazione, casi di supporto, informazioni sulla licenza/ordine e altro ancora.
Calibre IC Design & Manufacturing
La suite di strumenti Calibre offre una verifica e un'ottimizzazione IC accurate, efficienti e complete su tutti i nodi di processo e gli stili di progettazione, riducendo al minimo l'utilizzo delle risorse e i programmi di tapeout.