Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Luogo e percorso Software per la progettazione di circuiti integrati digitali

Come si ottiene un'eccellente qualità dei risultati in un periodo di tempo competitivo? Le sfide dell'implementazione della progettazione in nodi di processo avanzati richiedono un nuovo paradigma di localizzazione e percorso.

Tendenze e tecnologie

Sfide nell'implementazione digitale

La gestione della complessità di progettazione, degli obiettivi prestazioni/potenza/area e del time-to-market sono sfide cruciali nella moderna progettazione di SoC. La complessità delle regole di progettazione e le tempistiche di rispetto rendono la conclusione del progetto più impegnativa che mai e richiede un cambio di paradigma in termini di luogo e percorso.

Raggiungere la chiusura della RDC

L'uso estensivo della tecnologia a pattern multiplo, della litografia EUV e delle celle ad altezza mista complica il posizionamento e il routing. Per raggiungere efficacemente la chiusura della RDC sono necessarie modifiche fondamentali alla tecnologia dei luoghi e degli itinerari.

Fornire un PPA competitivo

Il mercato desidera circuiti integrati con il minor consumo energetico e le massime prestazioni. Le tecnologie di ottimizzazione all'avanguardia possono ridurre al minimo il consumo energetico, raggiungere gli obiettivi di tempistica e area e controllare i costi di sviluppo.

Riduzione dei tempi di chiusura

Una

stima accurata dei tempi post-percorso è più difficile che mai con l'aumento della resistenza wire/via. Evita le iterazioni, migliora il PPA e riduci i tempi di chiusura aumentando la visibilità dettagliata del percorso nelle prime fasi del flusso.

Place-and-Route sta rivoluzionando il design dei circuiti integrati digitali

Tecnologia di implementazione PowerFirst

Ridurre il consumo energetico totale per le applicazioni sensibili all'alimentazione

Sintesi incentrata sui dettagli

Realizza una rapida chiusura del progetto e risolvi i problemi avanzati di resistività cablata e via cavo dei nodi

Certificato dalle principali fonderie

Certificato dalle principali fonderie tramite certificazioni a 4 nm e rapido aumento su 3 nm

Software

Vi presentiamo Aprisa: Una soluzione software Place-and-Route

Le Aprisa La piattaforma place-and-route è una soluzione incentrata sui dettagli del percorso per le sfide della moderna implementazione di circuiti integrati digitali.

Un'immagine del Aprisa architettura degli strumenti di localizzazione e percorso