Panoramica
Package Signoff
Verifica della progettazione di più assiemi di stampi e substrati identificando le geometrie per strato per posizione dello stampo nell'assieme. DRC e LVS vengono eseguiti sulle geometrie dell'interfaccia tra gli stampi con supporto per matrici provenienti da più processi.

Verifica del substrato basata su Foundry/OSAT
Quando le prestazioni e il time-to-market determinano la potenziale redditività, l'utilizzo del Calibre nMDRC per la verifica fisica consente il successo. In continua evoluzione per soddisfare le esigenze delle geometrie di restringimento e delle metodologie di produzione complesse, i mazzi di regole Calibre vengono collaudati molto prima che Lei ne abbia bisogno.
Shift a sinistra nel design Fabrication DRC
Le soluzioni di imballaggio di nuova generazione richiedono un'autorizzazione comprovata e automatica per le prestazioni fisiche, elettriche, termiche e di produzione all'interno di un unico ambiente che consenta ai progettisti di gestire tutti questi processi in un flusso efficiente, ripetibile e automatizzato. Utilizzando Calibre e HyperLynx per la verifica, i progettisti possono identificare e risolvere i problemi prima dell'approvazione definitiva.
Verifica dei substrati metallici basata su regole OSAT e Foundry/OSAT
La tecnologia DRC basata su equazioni (eqDRC) offre estensibilità utente e tempi di esecuzione rapidi a tutta una serie di interazioni complesse di progettazione e processo. eqDRC consente caratterizzazioni precise e accurate di geometrie complesse, multivariabili e non di Manhattan, nonché interazioni 2D/3D che hanno un impatto diretto sulle prestazioni e/o sulla producibilità.
Verifica dell'approvazione degli assiemi di stampi impilati 2,5/3D
Fornisce una verifica completa della progettazione degli assiemi di stampi impilati. Fornisce LVS di assemblaggio 3D per assiemi come memorie impilate, array di sensori in pila, strutture basate su interposer o routing RDL a livello di pacchetto. Errori/problemi esaminati direttamente nel design per un'attenzione immediata. Guidato dal modello di assemblaggio 3D di Xpedition Substrate Integrators.
Estrazione parassitaria intra-die e inter-die
Massimizzi la sua efficienza dalla progettazione alla produzione sfruttando l'integrazione con la tecnologia Valor. Identifica i potenziali problemi di produzione mentre è ancora nella fase di progettazione del substrato organico. E per semplificare ulteriormente il processo, può definire varie fasi del processo di progettazione, ognuna con il proprio elenco di controlli DFM pertinenti a quella fase.