La gestione dei dati tecnici per gli imballaggi IC (EDM-P) è una nuova funzionalità opzionale che fornisce il controllo delle revisioni del check-in/check-out per i database i3D e xPD. EDM-P gestisce anche il file «snapshot» di integrazione e tutti i file sorgente IP di progettazione utilizzati per costruire un progetto come CSV, Verilog, Lef/Def, GDSII e OASIS. L'uso di EDM-P consente ai team di progettazione di collaborare e tenere traccia di tutte le informazioni e i metadati per le cartelle e i file del progetto ICP. Consente al team di progettazione di verificare esattamente quali file sorgente sono stati utilizzati nel progetto prima che venga registrato per eliminare gli errori.

Cosa c'è di nuovo negli imballaggi per semiconduttori 2504
2504 è una versione completa che sostituisce le versioni 2409 e 2409 aggiornamento #3. 2504 include le seguenti nuove caratteristiche/funzionalità tra Innovator3D IC (i3D) e Xpedition Package Designer (xPD).
Cosa c'è di nuovo nell'aggiornamento 1 di Innovator3D IC 2504
2504 L'aggiornamento 1 è una versione completa che sostituisce le versioni base 2504 e 2409 e tutti i loro aggiornamenti successivi. Scarichi la scheda informativa completa per saperne di più sulle ultime funzionalità di questo aggiornamento.

Innovator 3D IC 2504 Aggiornamento 1
Il calcolo della densità del metallo è stato introdotto nella versione di base 2504. Questo aggiornamento include un calcolo della media a finestra scorrevole utilizzato per prevedere la deformazione dei pacchetti.
Con questa funzionalità può ispezionare la densità media del metallo nell'area di progettazione per vedere dove il metallo deve essere aggiunto o rimosso per ridurre al minimo il rischio di deformazione del substrato.
Questa nuova opzione consente al designer di impostare le dimensioni della finestra e il passo della griglia. L'utente può anche selezionare una modalità sfumatura che può essere utilizzata con mappe di colori personalizzate per ottenere un colore sfumato che viene automaticamente interpolato tra i colori fissi nella sua mappa a colori.
Questo fa parte dell'uso della planimetria come matrice virtuale che può istanziare gerarchicamente su un'altra planimetria. Durante l'importazione Lef/Def, ora può scegliere di generare un'interfaccia per farlo.
Ora abbiamo una funzione «Add new die design» per creare un VDM (Virtual Die Model) basato su planimetria. Il nuovo VDM basato su planimetria è multithread e offre prestazioni molto più elevate per stampi di grandi dimensioni.
Inizialmente rilasciato con la versione 2504, abbiamo esportato Interposer Verilog e Lef Def per pilotare strumenti IC Place & Route come Aprisa allo scopo di instradare gli interposer in silicio utilizzando un PDK da fonderia.
In questa versione abbiamo fatto un ulteriore passo avanti fornendo anche IC P&R Lef/Def/Verilog a livello di dispositivo.
Questo è utile se ha un bridge o un interposer in silicio nel suo progetto e deve instradarlo utilizzando uno strumento IC P&R con un PDK fornito dalla fonderia.
Per fare ciò, vuole andare alla definizione del dispositivo silcon bridge/interposer ed esportare LEF con definizioni di padstack e DEF con pin come istanze di quei padstack e Verilog con porte «Functional Signal» collegate da reti e pin interni rappresentati come istanze del modulo.
In questa versione, abbiamo aggiunto funzionalità e supporto GUI per questo: seleziona la casella di controllo «Esporta come definizioni padstack».
Può fornire un elenco di livelli che desidera vedere nella macro e controllare il nome del pin esportato.
Nel 2504 abbiamo rilasciato la prima fase della nostra generazione automatica di piani di schizzo.
In questa versione formiamo in modo intelligente dei pin cluster e li colleghiamo al lato ottimale dello stampo per sfuggire con il piano di schizzo.
Architettura di clustering avanzata
- Ha implementato un sofisticato approccio di clustering in due fasi
- Organizzazione avanzata dei pin tramite analisi a due componenti (origine e destinazione)
- Meccanismi intelligenti di rilevamento e filtraggio dei valori anomali
Ciò fornisce risultati di raggruppamento dei pin precisi e logici, con conseguente miglioramento dell'efficienza e meno regolazioni manuali.
Calcoli del punto iniziale/finale per i piani di schizzo:
Miglioramenti significativi apportati al modo in cui vengono pianificate le connessioni tra i componenti, rendendole più naturali ed efficienti.
Alcune funzionalità chiave per la generazione di sketchplan in questa versione includono:
- Usare forme basate sullo schema dei gruppi di pin anziché solo sui rettangoli
- Gestione di schemi irregolari di gruppi di pin
- Creazione di punti di connessione nel punto iniziale e finale dello sketchplan sfuggendo ai contorni dei componenti
Trovare i migliori punti di connessione
- Tenendo conto della forma formata da gruppi di spilli
- Individuare il punto in cui la forma si avvicina di più al bordo del contorno del componente
- Selezione della posizione migliore che offra il percorso più breve possibile
Versione Innovator3D IC 2504
i3D ora importa ed esporta file 3Dblox che contengono un pacchetto completo che supporta tutte e tre le fasi di dati (Blackbox, Lef/Def, GDSII). i3D può anche creare e modificare dati 3Dblox che gli consentono di guidare l'ecosistema di progettazione, analisi e verifica a valle. Ha un debugger integrato in grado di identificare i problemi di sintassi 3Dblox durante la lettura 3Dblox, il che è molto utile quando si tratta di file 3Dblox di terze parti.
Per consentire la pianificazione e l'analisi predittive per fornire risultati più attuabili, abbiamo introdotto una serie di nuove funzionalità come la prototipazione di piani di alimentazione e di massa e la capacità di importare Unified Power Format (UPF) per consentire un'analisi SI/PI e termica più accurate. Poiché i test sono una sfida importante nell'integrazione eterogenea di più chiplet, abbiamo integrato la capacità multi-die di Tessent per la pianificazione della progettazione per i test (DFT).
I progettisti possono ora analizzare la densità del metallo su tutto il dispositivo e la planimetria, consentendo lo sviluppo di schemi di irregolarità che riducono al minimo la deformazione e lo stress. La funzione riporta la densità in numeri e in grafici sovrapposti. I progettisti possono regolare la precisione per trovare un compromesso tra precisione e velocità.
Uno degli obiettivi principali della nuova esperienza utente introdotta nel 2409 era migliorare la produttività dei designer. Come parte di ciò, stiamo introducendo comandi predittivi basati sull'intelligenza artificiale, che apprendono come un utente progetta e prevede il comando che potrebbe voler utilizzare successivamente.
Man mano che i pacchetti avanzati diventano più grandi, incorporando più ASIC (Application Specific Integrated Circuit), chiplet e memoria ad alta larghezza di banda (HBM), la connettività aumenta notevolmente, rendendo più difficile per i progettisti ottimizzare tale connettività per il routing. L'ottimizzazione della connettività era disponibile nella prima versione di Innovator3D IC, ma divenne presto chiaro che i design stavano superando le sue capacità. Ciò ha portato alla progettazione completa di un nuovo motore di ottimizzazione in grado di gestire la complessità emergente dei progetti, comprese le coppie differenziali.
La vista della planimetria 3D esistente è il modo più semplice per verificare il dispositivo e la pila dei livelli del suo progetto. Ora è più facile verificare visivamente l'assemblaggio del dispositivo con il nuovo controllo dell'elevazione dell'asse Z. Questo prende in considerazione il tipo di componente, la forma della cella, i livelli di impilamento, l'orientamento e la definizione degli stack di parti.
Xpedition Package Designer versione 2504
Miglioramento continuo delle prestazioni di modifica interattiva in scenari di sviluppo software mirati:
- Spostamento di tracce ad angolazioni dispari su reti di grandi dimensioni — Fino al 77% più veloce
- Traccia il movimento del segmento verso la posizione originale dopo lo spostamento, fino a 8 volte più velocemente
- Bus di tracciamento a trascinamento che include enormi tracce di schermatura della rete, fino a 2 volte più veloce
- Visualizzazione di un'enorme traccia netta: fino a 10 volte più veloce
- Modifiche interattive della rete di ordini forzati su confezioni di grandi dimensioni quando le autorizzazioni attive sono abilitate, fino a 16 volte più velocemente
Spesso un'analisi dettagliata, come la modellazione elettromagnetica tridimensionale (3DEM), è richiesta solo su un'area specifica del progetto. La produzione dell'intero design richiede molto tempo e spesso può essere lenta. Questa nuova funzionalità consente l'esportazione di aree di progettazione del layout specifiche che richiedono simulazione o analisi, rendendo più efficiente lo scambio di informazioni tra layout e HyperLynx.
I progettisti possono ora filtrare i componenti EdTC dai file ODB++ generati utilizzati per la fabbricazione del substrato.
Scarica il comunicato
Nota: quello che segue è un breve riepilogo dei punti salienti della versione. I clienti Siemens dovrebbero fare riferimento ai punti salienti della versione su Centro assistenza per informazioni dettagliate su tutte le nuove funzionalità e i miglioramenti.