Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Primo piano del chip di un computer.
Le migliori pratiche per l'imballaggio dei semiconduttori

Integrazione della memoria ad alta larghezza di banda (HBM)

L'integrazione della memoria a larghezza di banda elevata (HBM) è diventata lo standard preferito per applicazioni come CPU, GPU e intelligenza artificiale (HPC). Per ottenere l'integrazione della memoria a larghezza di banda elevata (HBM), i progettisti di pacchetti devono attenersi a diverse best practice, descritte nell'eBook seguente.

Cos'è l'integrazione della memoria a larghezza di banda elevata (HBM)?

L'integrazione della memoria ad alta larghezza di banda (HBM) nella progettazione del pacchetto IC si riferisce all'incorporazione della tecnologia HBM nella confezione dell'IC. Ciò comporta la progettazione del pacchetto per ospitare i moduli di memoria HBM, che sono impilati verticalmente sul die IC.

Perché l'integrazione della memoria ad alta larghezza di banda è importante

Fattore di forma più piccolo

L'integrazione della memoria a larghezza di banda elevata (HBM) si traduce in fattori di forma sostanzialmente più piccoli rispetto alla DDR.

Prestazioni

HBM offre prestazioni migliorate rispetto alle tecnologie di memoria tradizionali come DDR (Double Data Rate) e SDRAM.

Efficienza energetica

L'eccezionale efficienza energetica della memoria ad alta larghezza di banda la rende la scelta ideale per un'ampia gamma di applicazioni.

Integrazione con memoria ad alta larghezza di banda (HBM)

Scopra di più sulle efficienti funzionalità di integrazione della memoria ad alta larghezza di banda (HBM) fornite con Xpedition Package Designer per la progettazione di imballaggi IC. Nello specifico vedrà una demo della nostra tecnologia brevettata di router «sketch».

Memoria ad alta larghezza di banda (HBM) con xPd

In questo breve video di 1 minuto vedrà una dimostrazione del router «sketch» brevettato da Xpedition Package Designers utilizzato su un'interfaccia di memoria ad alta larghezza di banda (HBM). Questo è solo uno dei modi in cui il nostro software supporta l'integrazione della memoria a larghezza di banda elevata.

Risorse per l'integrazione della memoria ad alta larghezza di banda

Domande frequenti