Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Climatix?

Climatix è una soluzione completa di controllo HVAC per OEM, che combina controllori di automazione, una piattaforma cloud e un concetto HMI intelligente in un unico ecosistema integrato. Parte del portafoglio Siemens Xcelerator, comprende tre gamme di controller: il pluripremiato S400 per applicazioni residenziali, C400 per la massima funzionalità in uno spazio minimo e C600 per gli impianti e le apparecchiature più esigenti.

La connettività cloud nativa tramite Climatix IC fornisce una piattaforma flessibile e aperta per sfruttare i dati raccolti, con un'API aperta per l'integrazione di terze parti. La soluzione SmarthMI offre un'interfaccia unificata tra telefoni, tablet, computer e HMI integrati da un unico flusso di lavoro di progettazione.

Vantaggi chiave

Velocizzare il time-to-market

Riduci le tempistiche del progetto e riduci i costi con sequenze preingegnerizzate e design modulare che riducono al minimo gli sforzi di progettazione, consentendo una rapida integrazione e una rapida implementazione per gli OEM.

Promuovere prestazioni energetiche sostenibili

Fornire i massimi livelli di efficienza energetica per le apparecchiature HVAC attraverso il monitoraggio continuo, la manutenzione predittiva e l'ottimizzazione basata sui dati.

Collega semplicemente la sua base installata

Sfrutta la connettività cloud nativa tramite Climatix IC per il monitoraggio remoto sicuro, la diagnostica e la gestione multisito, migliorando la disponibilità del servizio e sbloccando nuovi modelli di business digitali.

Funzionalità presentate

Domande frequenti

Inizia ora