Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

FPGA Design for High Speed PLC with TM FAST è gestito da Heitec

HEITEC AG, con sede a Erlangen, è sinonimo di eccellenza nell'automazione, nella digitalizzazione, nell'elettronica e nell'impiantistica da oltre 50 anni. Con oltre 1.200 dipendenti, HEITEC sviluppa soluzioni personalizzate che migliorano la produttività e l'efficienza in vari settori. Combinando l'automazione con l'ingegneria digitale, HEITEC supporta le aziende nel loro viaggio verso la Smart Factory. In qualità di partner del Siemens Xcelerator Marketplace, HEITEC offre soluzioni innovative e scalabili per un settore connesso e pronto per il futuro.

Perché Le serve più velocità per il suo PLC?

Applicazioni ultraveloci oltre le velocità standard del PLC con il nostro servizio di progettazione FPGA per Siemens TM FAST per il suo S7-1500, S7-1200 o un'applicazione personalizzata. Forniamo la logica FPGA personalizzata, così può concentrarsi sulla sua soluzione principale. Utilizzando un comprovato Siemens Technology Module come hardware, i costi e i rischi sono ridotti al minimo.

Vantaggi

  • Applicazioni PLC ultraveloci ben oltre le velocità PLC standard, ad esempio sensori, attori, sincronizzazione, codifica
  • Comprovato modulo di tecnologia hardware Siemens TM FAST che riduce al minimo costi e rischi
  • Nessun hardware personalizzato, nessuna certificazione dispendiosa in termini di tempo, piena integrazione nell'ecosistema Siemens

Capacità in evidenza

Applicazioni nel mondo reale

Select...
Hardware per rete DC ad alta tensione

Reti DC ad alta tensione

Controlla gli interruttori di alimentazione ad alta frequenza in microsecondi senza la necessità di certificare hardware personalizzato. TM FAST ha la velocità necessaria per controllare i semiconduttori SiC e GAN di nuova generazione a banda larga.