Informazioni su
Dall'inizio del 2025, Siemens utilizza la piattaforma aziendale digitale esterna SupplyOn per elaborare tutte le fatture elettroniche inviate a Siemens via e-mail. Secondo la legge tedesca sulle opportunità di crescita (Wachstumschancengesetz),
§ 14 paragrafo 1 della legge tedesca sull'IVA (UStG), deve essere garantito lo scambio di fatture elettroniche in vari formati tecnici.
Utilizzando la piattaforma aziendale digitale SupplyOn, Siemens può ora accettare ed elaborare in modo efficiente nuovi formati di fattura elettronica e soddisfa i requisiti digitali del Growth Opportunities Act in Germania.
Requisiti
Per garantire la ricezione, la distribuzione e l'elaborazione automatizzata, oltre agli obblighi legali si applicano i seguenti requisiti. I fornitori devono assicurarsi che questi campi siano inclusi nelle fatture elettroniche:
Acformati crittografati secondo EN 16931
I seguenti formati sono approvati per la fatturazione elettronica presso Siemens:
ZugFerd
- ZugFeRD è un formato di dati intersettoriale che combina un PDF leggibile dall'uomo (PDF/A‑3) con un file XML leggibile da una macchina. Il documento PDF deve rappresentare un'immagine leggibile dall'uomo dei dati XML.
- Sintassi consentite: CII (fattura intersettoriale UN/CEFACT)
- Conforme allo standard EN NEL 16931
Calcolo
- XRechnung è un modello di dati semantici basato su XML che può essere elaborato dai sistemi informatici ma non è direttamente leggibile dagli esseri umani.
- Sintassi consentite: UBL (Universal Business Language), CII (fattura intersettoriale UN/CEFACT)
- Conforme allo standard EN NEL 16931
Non consentito
- Profili «MINIMO» e «BASE‑WL»
- fatture PDF
- Fatture ZugFerd precedente alla versione 2.0.1
Nota:
Secondo la legge sull'IVA aggiornata (UStG) a seguito della legge sulle opportunità di crescita, le fatture PDF sono, per definizione ai sensi del § 14 UStG, considerate solo «altre fatture». Rimangono consentiti fino al 31 dicembre 2026 (per le aziende con un fatturato annuo superiore a 800.000€) o 31 dicembre 2027 (fatturato inferiore a 800.000 euro). Il fatturato si riferisce all'anno civile precedente.
ID del campo | Requisito Siemens | Percorso UBL | Percorso CII |
BT‑46 | Org‑ID (numero cliente) | <cbc:BuyerReference> | /RSM: fattura intersettoriale/RSM: transazione commerciale nella catena di fornitura/RAM: accordo commerciale con intestazione applicabile/RAM: riferimento dell'acquirente |
BT‑13 | Numero dell'ordine di acquisto | <cbc:OrderReference><cbc:ID> | /RSM: fattura intersettoriale/RSM: transazione commerciale della catena di fornitura/RAM: accordo commerciale con intestazione applicabile/RAM: documento di riferimento dell'ordine dell'acquirente /RAM: ID assegnato dall'emittente |
BT‑132 | numero di linea PO | <cac:OrderLineReference><cbc:LineID> | /RSM: fattura intersettoriale/RSM: transazione commerciale della catena di fornitura/RAM: riga commerciale della catena di fornitura inclusa/RAM: documento in linea di documento associato/RAM: ID riga |
BT‑156 | Identificatore dell'articolo del fornitore | <cac:Item><cbc:Name> | /RSM: fattura intersettoriale/RSM: transazione commerciale della catena di fornitura/RAM: articolo della linea commerciale della catena di fornitura incluso/RAM: prodotto commerciale specificato/RAM: nome |
BT‑126 | Numero della riga della fattura | <cbc:ID> | /RSM: fattura intersettoriale/RSM: transazione commerciale della catena di fornitura/RAM: riga commerciale della catena di fornitura inclusa/RAM: documento in linea di documento associato/RAM: ID riga |
BT‑51 | Casella postale | <cac:PostalAddress><cbc:Postbox> | /RSM: fattura intersettoriale/RSM: transazione commerciale nella catena di fornitura/RAM: accordo commerciale con intestazione applicabile/RAM: Sellertrade Departy/RAM: indirizzo commerciale postale/RAM: casella postale |
Requisiti generali per la fatturazione e l'invio delle fatture
- Tutte le fatture, le note di credito e altra corrispondenza relativa alle fatture devono sempre includere
SONO come indirizzo aggiunto sotto il nome dell'azienda.
- Deve essere emessa una fattura per ordine di acquisto e deve includere il numero d'ordine d'acquisto e i numeri di riga dell'ordine d'acquisto corrispondenti.
- È necessario fornire il numero del fornitore + l'ORG ID Siemens.
- Le fatture collettive che fanno riferimento a più ordini d'acquisto non sono desiderate.
- Solo una fattura per e-mail (file PDF).
- Gli allegati alla fattura devono essere integrati nella fattura elettronica (ZUGFeRD, XRechnung). Formati consentiti: PDF, JPEG, JPG, TIF, TIFF, TXT, CSV, XLSX, DOCX, XML
- La crittografia e la protezione con password non sono consentite.
- Le e-mail non devono superare 15 MB.
- Il testo scritto nel corpo dell'e-mail viene ignorato nell'elaborazione della fattura elettronica.
- L'invio di duplicati su diversi canali di invio può comportare una duplicazione delle passività IVA ed è consentito solo in casi eccezionali.
- Le voci negative della fattura non sono consentite. Soluzioni: inviare una nota di credito o visualizzare le detrazioni come indennità.
- L'ordine di acquisto deve essere inserito senza qualsiasi testo aggiuntivo (come informazioni ARE, data dell'ordine, ecc.) nel campo di intestazione designato.