Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

45W Commercial Clean Vehicles è gestito da Giraffe

Sono disponibili fino a 1,2 trilioni di dollari in crediti d'imposta per le tecnologie energetiche pulite, ma le organizzazioni perdono l'occasione perché non possono navigare nel processo dell'IRS. Giraffe Financial sta cambiando la situazione. Giraffe guida con competenza i clienti attraverso il panorama dell'Inflation Reduction Act (IRA) degli Stati Uniti, in modo da ottenere i crediti d'imposta che merita.

Visiti il sito web di Giraffe all'indirizzo www.giraffe.financial, crei un account, carichi le informazioni sul suo progetto e noi faremo tutto il resto! Se è un'entità esente da tasse, presenteremo i moduli fiscali per Lei in modo da ottenere uno sconto dall'IRS! Se vuole vendere i suoi crediti d'imposta, lo faremo per suo conto e Le faremo guadagnare contanti! Vuole richiedere crediti e utilizzarli personalmente, ma ha bisogno di aiuto per affrontare la complessità normativa: possiamo aiutare!

Perché Scopra, generi e monetizzi i suoi crediti d'imposta?

Il credito d'imposta sui veicoli commerciali puliti da 45 W è previsto dall'Inflation Reduction Act (IRA) che incentiva le organizzazioni che acquistano veicoli commerciali puliti qualificati, compresi i veicoli elettrici, a idrogeno e ibridi plug-in elettrici. L'importo del credito dipende da diversi fattori, come il peso del veicolo, il sistema di propulsione e il costo incrementale rispetto a un veicolo con motore a combustione interna simile. Gli importi dei crediti possono essere richiesti fino a 7.500 dollari per veicoli fino a 14.000 libbre di peso lordo del veicolo (GVW) o fino a 40.000 dollari per veicoli con peso lordo superiore a 14.000 GVW. Giraffe Financial offre una soluzione completa per sfruttare il credito d'imposta di 45 W. Giraffe semplifica il processo garantendo al contempo che i crediti d'imposta idonei siano massimizzati e sfruttati. Giraffe confermerà l'idoneità del suo veicolo, raccoglierà la documentazione adeguata e garantirà la conformità, quindi La guiderà attraverso le opzioni per monetizzare i suoi crediti per soddisfare al meglio le sue esigenze aziendali o organizzative.

Vantaggi

  • Minore rischio di conformità
  • Basso onere organizzativo
  • Massimo potenziale di credito

Capacità in evidenza

Esplora le risorse e i prodotti correlati