Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

30C Tax Credit for Alternative Fuel Vehicle Refueling è gestito da Giraffe

Sono disponibili fino a 1,2 trilioni di dollari in crediti d'imposta per le tecnologie energetiche pulite, ma le organizzazioni perdono l'occasione perché non possono navigare nel processo dell'IRS. Giraffe Financial sta cambiando la situazione. Giraffe guida con competenza i clienti attraverso il panorama dell'Inflation Reduction Act (IRA) degli Stati Uniti, in modo da ottenere i crediti d'imposta che merita.

Visiti il sito web di Giraffe all'indirizzo www.giraffe.financial, crei un account, carichi le informazioni sul suo progetto e noi faremo tutto il resto! Se è un'entità esente da tasse, presenteremo i moduli fiscali per Lei in modo da ottenere uno sconto dall'IRS! Se vuole vendere i suoi crediti d'imposta, lo faremo per suo conto e Le faremo guadagnare contanti! Vuole richiedere crediti e utilizzarli personalmente, ma ha bisogno di aiuto per affrontare la complessità normativa: possiamo aiutare!

Perché Scopra, generi e monetizzi i suoi crediti d'imposta?

Il credito d'imposta 30C Alternative Fuel Vehicle Refueling Property è una disposizione ai sensi dell'Inflation Reduction Act (IRA) che incentiva l'installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici (EV) e altri tipi di infrastrutture di rifornimento per carburanti a basse emissioni di carbonio. Le organizzazioni possono ricevere un credito base del 6% del costo totale di un progetto, inclusi l'hardware e l'installazione. Questo importo può essere quintuplicato al 30% se vengono seguite specifiche regole salariali e apprendistate prevalenti (PWA) relative all'installazione del progetto. Giraffe Financial offre una soluzione completa per sfruttare il credito d'imposta 30C. Giraffe semplifica il processo garantendo al contempo che i crediti d'imposta idonei siano massimizzati e sfruttati. Giraffe confermerà l'idoneità del suo progetto, raccoglierà la documentazione adeguata e garantirà la conformità, quindi la guiderà attraverso le opzioni per monetizzare i suoi crediti per soddisfare al meglio le sue esigenze aziendali o organizzative.

Vantaggi

  • Minore rischio di conformità
  • Basso onere organizzativo
  • Massimo potenziale di credito

Capacità in evidenza

Esplora le risorse e i prodotti correlati