Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

L'immagine attraverso la qualità

Stampa controllata con Image Through Quality e Siemens Financial Services.

A scuola o in ufficio, le stampanti e le fotocopiatrici svolgono un ruolo prezioso: supportano la collaborazione e fanno sì che il lavoro proceda senza intoppi. Le soluzioni di stampa odierne sono più intelligenti, progettate per funzionare in modo affidabile in background, mentre gli utenti rimangono concentrati sulle attività quotidiane.

Fondata nel 1991, società di soluzioni documentali, L'immagine attraverso la qualità (ITQ), si è evoluto con la tecnologia, offrendo ai clienti le soluzioni più convenienti ed efficienti. L'azienda fa risparmiare ai clienti costi di stampa evitabili analizzando il modo in cui le persone utilizzano le stampanti, semplificando i flussi di documenti e garantendo che i sistemi vengano utilizzati in modo ottimale. Le aziende stampano meno e sprecano meno, distribuendo i documenti in modo più efficace.

L'azienda fa risparmiare ai clienti costi di stampa evitabili analizzando il modo in cui le persone utilizzano le stampanti, semplificando i flussi di documenti e garantendo che i sistemi vengano utilizzati in modo ottimale. Le aziende stampano meno e sprecano meno, distribuendo i documenti in modo più efficace.

Leasing per le scuole

Una gamma molto più ampia di attrezzature può ora essere offerta alle scuole con piani di finanziamento in leasing, aiutando a gestire i budget e a facilitare il flusso di cassa. L'introduzione del nuovo International Financial Reporting Standard (IFRS 16 Leases) nelle Maintained Schools e dei relativi documenti di consenso generale concessi dal Segretario di Stato per l'Istruzione (SoS) apre opportunità di locazione tanto necessarie sia per le scuole mantenute che per le accademie.

Il direttore vendite dell'ITQ, Eddie Chaplin, evidenzia una fonte comune di rifiuti. «Gli utenti spesso premono il pulsante di stampa e poi si distraggono con qualcos'altro o semplicemente non raccolgono mai i propri documenti. Ogni giorno, accanto a ogni stampante si raccoglie una pila di carta. Le moderne soluzioni di gestione della stampa lo rendono impossibile. I documenti vengono stampati solo al momento del ritiro o la richiesta viene eliminata dopo un orario prestabilito. L'introduzione di una soluzione di stampa sicura, in cui la stampa viene rilasciata con una carta o un PIN, in genere riduce i volumi di stampa di circa il 20%».

L'hot desking e il lavoro ibrido hanno reso più importante una gestione sofisticata della stampa. Eddie continua: «Ogni macchina deve essere in grado di connettersi a una stampante, indipendentemente dal fatto che l'utente sia regolarmente in ufficio o lì per un giorno. È sorprendente quanto spesso questo sia ancora un problema! Forniamo una soluzione in cui i laptop trovano automaticamente la stampante più vicina e scaricano il driver tramite WiFi».

La base clienti diversificata di ITQ include hotel, editori, scuole, produttori e persino chiese. Per aiutare a gestire i costi, a quasi tutti i clienti viene offerta la possibilità di noleggiare attrezzature, per un accesso conveniente a soluzioni di stampa affidabili e mantenute.

ITQ collabora con Siemens Financial Services (SFS) da oltre 35 anni. SFS ha mantenuto la sua posizione di fornitore preferito per tutto il tempo.

Vantaggi della finanza flessibile

Per il cliente finale

  • Accesso a soluzioni di stampa sicure e moderne senza ingenti costi iniziali
  • Accordi flessibili che facilitano gli upgrade

Per ITQ

  • I pagamenti in giornata, i processi semplici e l'accesso al supporto umano facilitano il completamento delle vendite senza intoppi

Mettiti in contatto

Scopra di più sulle soluzioni di finanziamento di SFS.