Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Politica di moratoria sul COVID-19

Siemens Financial Services Private Limited (SFSPL) | covid-19supportsfs.in@siemens.com

SFS COF India: politica di moratoria sul COVID-19

Linea guida valida dal 1° giugno 2020 al 31 agosto 2020

1.1 Introduzione:

Questa linea guida è stata formulata in linea con la direttiva RBI come da «Dichiarazione di sviluppo e politiche normative rilasciata il 22 maggio 2020", in cui sono state annunciate alcune misure normative per mitigare l'onere del servizio del debito causato dalle interruzioni dovute alla pandemia di COVID-19, per garantire la continuità di attività redditizie.

1.2 Pacchetto normativo RBI:

Le istruzioni dettagliate per i prestiti a termine sono le seguenti:

  • Il 27 marzo 2020, la RBI ha consentito a tutti gli istituti di credito di consentire una moratoria di tre mesi sul pagamento delle rate per tutti i prestiti a termine in essere al 1° marzo 2020. In considerazione dell'estensione del blocco e delle continue interruzioni dovute al COVID-19, è stato deciso di consentire agli istituti di credito di estendere la moratoria sulle rate dei prestiti a termine di altri tre mesi, vale a dire dal 1° giugno 2020 al 31 agosto 2020. Di conseguenza, il programma di rimborso e tutte le successive scadenze, così come la durata di tali prestiti, possono essere spostati su tutta la linea di altri tre mesi.
  • Poiché la moratoria/differimento viene fornita specificamente per consentire ai mutuatari di superare le interruzioni dovute al COVID-19, lo stesso non sarà considerato come una modifica dei termini e delle condizioni dei contratti di prestito a causa delle difficoltà finanziarie dei mutuatari e, di conseguenza, non comporterà un declassamento della classificazione degli asset.
  • Come in precedenza, la riprogrammazione dei pagamenti a causa della moratoria/differimento non si qualificherà come inadempienza ai fini delle segnalazioni di vigilanza e delle segnalazioni alle società di informazioni sul credito (CIC) da parte degli istituti di credito. I CIC assicurano che le azioni intraprese dagli istituti di credito in seguito agli annunci fatti non abbiano un impatto negativo sulla storia creditizia dei mutuatari.
  • Per tutti i conti per i quali gli istituti di credito decidono di concedere una moratoria/differimento e che erano standard al 1° marzo 2020, la norma NPA di 90 giorni esclude anche il periodo di moratorio/differimento esteso. Di conseguenza, ci sarebbe una sospensione della classificazione degli asset per tutti questi conti durante il periodo di moratorio/differimento dal 1° marzo 2020 al 31 agosto 2020. Successivamente, si applicheranno le normali norme sull'invecchiamento.

1.3 Processo:

In linea con la direttiva di cui sopra, SFSPL fornirà sostegno ai mutuatari di prestiti a termine su richieste specifiche da loro sollevate, previa valutazione soddisfacente che la richiesta sia stata presentata a causa della difficoltà economica del COVID-19 e non a causa di altre difficoltà finanziarie incontrate e che i rimborsi siano stati regolari nei 12 mesi precedenti dal 1° marzo 2020 con classificazione dell'attivo Standard al 1° marzo 2020. Il mutuatario deve presentare una richiesta scritta e il rappresentante della SFSPL si metterà in contatto con il mutuatario.

SFSPL si riserva il diritto di richiedere al mutuatario tutte le informazioni necessarie per il completamento di questa valutazione.

I mutuatari possono contattare i loro responsabili delle relazioni per presentare le loro richieste.

Domande frequenti

Le servono altre informazioni?

Si rivolga a noi in caso di altre domande

In SFS COF India, ci impegniamo a mantenere i clienti al centro di tutto ciò che facciamo. Siamo qui per rispondere a qualsiasi domanda, in particolare per quanto riguarda la nostra politica sul COVID-19. Ci auguriamo che Lei e i suoi cari siano sani e salvi. Ci invii un'email: covid-19supportsfs.in@siemens.com.