Colmare il divario di liquidità
E se ci fosse un modo per ottenere i prodotti e le tecnologie di cui la tua azienda ha bisogno senza che ciò influisca sul flusso di cassa? C'è. Con i termini di pagamento estesi di Siemens (noti anche come Siemens EPT), puoi colmare il divario tra il pagamento della fattura Siemens e la ricezione del pagamento dai tuoi clienti.
Finanziamento semplificato
La nostra opzione di pagamento semplice e flessibile ti aiuterà a gestire i tuoi progetti, soprattutto se sono distribuiti su molti mesi. Con Siemens EPT, puoi aspettarti periodi di pagamento più lunghi, fino a 180 giorni, ogni volta che ordini da Siemens plc (soggetto alla decisione di credito e alla disponibilità). Quindi non devi vincolare il capitale circolante mentre aspetti di essere pagato dai tuoi clienti.

I tuoi vantaggi

Fino a 180 giorni per pagare.

Può essere utilizzato in modo flessibile, come richiesto.

L'EPT Siemens si aggiunge alle linee di credito bancarie esistenti.

Integrato nel normale processo di ordinazione.
È così facile
Quando ordinate con Siemens, siete voi a decidere quando pagare, per un massimo di 180 giorni.

Fase 1 — Attivazione
Chiacchierate con noi e organizzate Siemens EPT.

Fase 2 — Ordinare
Seleziona i prodotti Siemens e scegli di pagare con Siemens EPT. *

Fase 3 — Pagamento successivo
Hai fino a 180 giorni per pagare.
Grazie a Siemens EPT, possiamo acquistare la tecnologia Siemens con termini di pagamento più lunghi fino a 180 giorni. Ciò ha semplificato notevolmente il nostro processo di acquisto e migliorato la nostra liquidità.
Domande frequenti
Le nostre risposte su «Acquista ora. Paga dopo. «opzione con Siemens EPT.
*soggetto alla decisione di credito e alla disponibilità
** a seconda della soluzione locale dell'EPT nazionale
I nostri successi
Migliore gestione del flusso di cassa e tempi di consegna sicuri
- TechTribe, una delle principali società svedesi di automazione, fornisce macchine personalizzate a PulPac, inventore della tecnologia Dry Molded Fiber.
- La tecnologia consente prodotti in fibra sostenibili ed economici che sostituiscono la plastica.
- La costruzione di queste macchine avanzate richiede ingenti risorse e scorte di componenti, che assorbono liquidità.
- Con Siemens EPT, TechTribe ottiene i componenti di cui ha bisogno ora e paga fino a 180 giorni dopo.
EPT Siemens per i produttori di sistemi di accumulo di energia
- Siemens Smart Infrastructure fornisce inverter a batteria per Fenecon.
- Per aumentare la propria competitività, Fenecon aveva bisogno di una soluzione di finanziamento per colmare le lacune di liquidità derivanti dalla sua attività con i clienti finali dei sistemi di accumulo di energia.
- Il programma «Acquista ora. L'opzione «Pay Later» offre a Fenecon un'aggiunta flessibile alla linea di credito e l'azienda ottiene flessibilità imprenditoriale attraverso questa ottimizzazione del «capitale circolante».

Fornire soluzioni flessibili per colmare il divario di finanziamento
- IEM, un OEM nel campo dell'elettronica, sviluppa soluzioni personalizzate per progetti complessi che richiedono lunghi tempi di produzione.
- Spesso, i pagamenti da parte dei clienti finali avvengono mesi dopo che i fornitori sono stati pagati da IEM.
- Il programma «Acquista ora. L'opzione «Pay Later» con Siemens EPT consente a IEM di pagare le fatture Siemens dopo 180 giorni anziché i soliti 45 giorni, eliminando gli ostacoli al flusso di cassa.