Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché un quadro di media tensione isolato in gas 8DA/B?

La famiglia Siemens 8DA e 8DB è una serie di quadri di media tensione isolati in gas, assemblati in fabbrica, testati e chiusi in metallo, costruiti per la distribuzione primaria fino a 40,5 kV. Progettato per installazioni compatte e una lunga durata, il portafoglio include opzioni a barra singola e doppia e varianti per la potenza di trazione.

Le caratteristiche principali includono la tecnologia di commutazione del vuoto, i compartimenti chiusi ermeticamente e l'indipendenza ambientale. Ciò rende la famiglia di quadri 8DA/8DB adatta per trasformatori e sottostazioni di commutazione di utenze, centrali elettriche, industria pesante e impianti di lavorazione.

Modelli disponibili:

  • 8DA10 (barra singola)
  • 8DB10 (doppia barra)
  • 8DA11 e 8DA12 (polo singolo e doppio per la trazione)

Principali vantaggi

Proteggere gli asset critici

Sostenere un funzionamento sicuro nelle applicazioni di distribuzione primaria fornendo protezione con classificazione IAC A FLR e interruzione da cortocircuito, fino a 40 kA.

Ridurre le esigenze di manutenzione

Minori esigenze di manutenzione con componenti ad alta tensione esenti da manutenzione e quadri ermeticamente sigillati che supportano una durata utile di almeno 35 anni.

Adattarsi alle condizioni del sito

Progettato per l'indipendenza ambientale con prestazioni robuste in aria salina, umidità elevata, polvere e altitudini elevate, offrendo un servizio affidabile e duraturo in diverse condizioni.

Funzionalità in primo piano

Domande frequenti

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Cominci