Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Versicharge Blue 80 A AC?

Il caricabatterie per veicoli elettrici VersiCharge Blue 80 A AC è una soluzione leader del settore. Offre la più alta offerta di alimentazione AC sul mercato ed è un investimento a costi inferiori rispetto all'installazione della ricarica DC. Le applicazioni di ricarica includono flotte di scuolabus elettrici e flotte di camion leggeri e medi.

Basato sulla linea di prodotti VersiCharge AC e prodotto negli Stati Uniti, il caricabatterie per veicoli elettrici VersiCharge Blue 80 è dotato di funzionalità avanzate come un cavo da 24 piedi, un design elegante, la certificazione Energy Star e le migliori funzionalità di comunicazione della categoria.

A blue charging cable is plugged into the car's charging port, which is open. The car is parked on a vibrant green surface with a white painted symbol of an electric plug, indicating a charging spot.

Funzionalità in primo piano

Cominci