Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SICHARGE RC?

La nostra famiglia di caricabatterie RC DC SICHARGE è progettata per soddisfare un'ampia gamma di veicoli e qualsiasi tipo di applicazione, a casa, al lavoro, nelle stazioni di ricarica o nei grandi magazzini. Quando e dove la ricarica è più ragionevole ed efficiente dipende dai percorsi, dagli orari di ricarica e dalla posizione dei veicoli elettrici. Il suo design modulare, le molteplici opzioni di connessione e le soluzioni di ricarica dinamiche consentono una facile integrazione anche all'interno di infrastrutture di ricarica esistenti con vincoli di spazio.

Vantaggi chiave

Icona Future Readiness

Pronto per il futuro

Sistemi modulari aggiornabili; Compatibile con un'ampia gamma di veicoli elettrici attuali e futuri.

Icon Flexibility (sfondo blu)

Flessibilità

Distribuzione intelligente e dinamica della potenza di ricarica con diverse opzioni di connessione.

Affidabilità delle icone

Affidabilità

Prestazioni elevate e costanti su tutta la gamma con elevata disponibilità.

icona-sicurezza-disponibilità

Sicurezza:

Testato IP54; pulsante di arresto di emergenza per una facile interruzione.

SICHARGE RC - Caricabatterie DC per flotte elettriche

SiCharge-RC-30-India

RICARICA RC 30

Il caricabatterie DC Wall Box compatto

Caricabatterie DC Wall Box con 1 cavo di ricarica CCS2, ideale per la ricarica a destinazione presso punti vendita, edifici commerciali e società residenziali.

SiCharge-RC-60-India

RICARICA RC 60

Il caricabatterie pubblico DC a basso ingombro

Caricatore pubblico DC con 2 cavi di uscita CCS2 adatti per stazioni di ricarica pubbliche

SiCharge-RC-60-India

RICARICA RC 120

Il caricabatterie pubblico DC a ricarica rapida

Caricabatterie rapido pubblico DC con 2 cavi di uscita CCS2* adatti per stazioni di ricarica autostradali, depositi e terminali EBus/eTruck.

Sicharge-RC-180-India

RICARICA RC 180

SICHARGE RC 180 - Il caricabatterie pubblico DC a ricarica super veloce

Caricatore pubblico super veloce DC con 2 cavi di uscita CCS2* adatti per depositi EBus/eTruck e requisiti di ricarica pubblica ad alta potenza.

SiCharge-RC-240-India

RICARICA RC 240

SICHARGE RC 240 - Il caricabatterie pubblico DC a ricarica ultraveloce

Caricabatterie pubblico ultraveloce DC da 240 kW con 2 cavi di uscita CCS2* adatti per depositi EBus/eTruck e requisiti di ricarica pubblica ad alta potenza.

Le potrebbe interessare anche

Donna in piedi davanti a un caricabatterie elettrico, mentre ricarica il suo veicolo.

Mobilità elettronica

Foto di famiglia con due caricabatterie Sicharge D in piedi a terra davanti allo skyline della città

SICHARGE D

Due colonnine di ricarica e un'unità di ricarica mobile davanti a un paesaggio urbano

Programma eMobility Partner

Flotta eBus presso il deposito FirstBus a Leicester

Riferimenti e storie