Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SICHARGE-D?

SICHARGE-D eroga 400 kW di potenza per caricare rapidamente i suoi veicoli elettrici. Il suo sistema intelligente alloca dinamicamente questa potenza elevata esattamente dove serve, riducendo i tempi di ricarica e massimizzando la produttività. Questa soluzione di ricarica compatta offre velocità ed efficienza alla sua infrastruttura di veicoli elettrici.

Il SICHARGE-D è perfetto per:

  • Ricarica per autovetture: Sfrutta cavi non raffreddati economici che forniscono fino a 500 A, con classe di emissione EMC B per installazioni urbane.
  • Ricarica per veicoli pesanti: Ottenga una potenza continua fino a 400 kW/600 A su una singola presa con cavi raffreddati a liquido fino a 7 metri.

Caratteristiche tecniche a colpo d'occhio:

  • Caricatore DC Sicharge-D 400: un caricabatterie compatto SICHARGE D dinamico ed efficiente (modelli disponibili da 160 a 400 kW)
  • Dispenser Sicharge-D: completamente integrato nell'ambiente SICHARGE-D, due prese DC aggiuntive, compatte, personalizzabili e di facile accesso frontale.

Principali vantaggi

Ottenere prestazioni eccezionali

Con una potenza continua di 400 kW e fino a 600 A per presa, può caricare un'ampia gamma di veicoli elettrici. L'allocazione dinamica completa della potenza unita alla praticità completa ottimizza la ricarica e aumenta la redditività.

Mantenere la flessibilità

Accedi a una ricarica completamente dinamica con livelli di potenza adattabili per una ricarica efficiente su qualsiasi presa. SICHARGE-D ha modelli disponibili da 160 kW a 400 kW e un'ampia gamma di opzioni su misura per ogni applicazione.

Semplifica la gestione

Il pacchetto Sifinity Connect (disponibile in alcuni Paesi) è incluso automaticamente in SICHARGE-D per due anni. Semplificherà la gestione della sua infrastruttura e aumenterà la trasparenza, il controllo e la disponibilità.

Funzionalità in primo piano