Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Drive Connector SINAMICS?

Con l'applicazione Drive Connector SINAMICS Industrial Edge, può integrare completamente i sistemi di azionamento SINAMICS nella piattaforma Industrial Edge. Ciò consente di registrare, raccogliere e analizzare i dati del convertitore a bassa e alta frequenza in sede. Questo apre la strada a ulteriori analisi e ottimizzazioni della trasmissione.

Oltre agli adattatori, ha accesso a una pagina dedicata di informazioni sullo stato dell'unità per ogni unità SINAMICS di seconda generazione connessa per visualizzare l'articolo, il numero di serie e la versione del firmware, lo stato dell'unità e i dati sulla temperatura per gli oggetti di unità di queste unità.

Principali vantaggi

Integri i suoi dati

Analizzi i dati dei suoi convertitori a bassa e alta frequenza tramite un'applicazione edge: basta integrare i suoi convertitori SINAMICS nella piattaforma Industrial Edge tramite Drive Connector SINAMICS.

Analizzi i suoi dati

Utilizzi l'applicazione Drivetrain Analyzer Edge per accedere a questi dati e valutarli in sede. I suoi dati possono anche essere inoltrati a sistemi cloud come Insight Hub, se necessario.

Adatta i suoi dati

Drive Connector SINAMICS offre vari adattatori per la trasmissione dei dati. La configurazione è semplice: quando si utilizzano adattatori ad alta velocità, i dati ad alta frequenza vengono forniti continuamente in tempo reale sulla base del CU320-2.

Funzionalità in primo piano

Cominci