Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Modello architettonico 3D di un edificio moderno con facciate in vetro, circondato da alberi e altre strutture in un paesaggio urbano
CAD per l'industria

Creazione di modelli di informazioni con NX NX CAD

Semplifichi il suo processo di progettazione edilizia adottando un approccio multidisciplinare al Building Information Modeling (BIM). NX offre una soluzione multidisciplinare che Le consente di progettare elementi edilizi, strutture in acciaio, P&ID, tubazioni, HVAC, impianti elettrici e altro ancora, il tutto con un unico strumento di progettazione.

In che modo NX CAD aiuta con il BIM?

Una stanza progettata in NX BIM con un divano a 3 posti selezionato dalla BIM Library.

NX CAD per BIM è:

  • Uno strumento avanzato di progettazione parametrica 3D che Le consente di creare e documentare rapidamente edifici
  • Costruito sulla base di NX, uno strumento di progettazione multidisciplinare che include modellazione algoritmica, forma libera, struttura in acciaio, MEP (meccanica, elettrica, idraulica) e molte altre funzionalità
  • Un ambiente di progettazione simultaneo e collaborativo che aiuta a eliminare gli errori che si verificano quando si progetta in silos di progettazione isolati

Vantaggi della collaborazione BIM in Siemens NX

  • Collaborazione migliorata: Facilita una migliore comunicazione e collaborazione tra tutte le parti interessate del progetto
  • Maggiore efficienza: Riduce gli errori di progettazione, le rilavorazioni e i ritardi di costruzione
  • Processo decisionale migliorato: Fornisce informazioni accurate e aggiornate per un processo decisionale informato
  • Risparmi sui costi: Aiuta a identificare tempestivamente i potenziali problemi, riducendo le costose modifiche durante la costruzione
  • Sustainability: Supporta pratiche di progettazione sostenibile ottimizzando le prestazioni degli edifici attraverso la simulazione e l'analisi

Sfrutta una soluzione completa per l'intero ciclo di vita dell'edificio, dalla progettazione iniziale alla costruzione e alle operazioni, con funzionalità BIM integrate in NX. Questa integrazione migliora la collaborazione, migliora l'efficienza e, in ultima analisi, porta a migliori risultati del progetto.

Moduli BIM in NX CAD

Esplora i moduli aggiuntivi specifici per il BIM disponibili in NX CAD. Per ulteriori informazioni, consulti la scheda informativa sui moduli aggiuntivi.

Caso di studio

Gruppo Max Bögl

A person is standing in front of a large window with a view of a city skyline at night.
Case Study

Lo specialista dell'edilizia ottimizza la pianificazione dei progetti e la produzione utilizzando NX e Teamcenter

Azienda:Max Bögl Group

Sede:Neumarkt, Germany

Siemens Software:NX, Solid Edge

Collaborazione BIM con NX NX CAD

La collaborazione BIM all'interno del software Siemens NX implica l'integrazione delle funzionalità avanzate di progettazione 3D di NX con i flussi di lavoro BIM per semplificare i processi di progettazione, ingegneria e costruzione.

Scopri di più sui lavori di collaborazione BIM all'interno di NX CAD.

Qual è la differenza tra CAD e BIM?

Gli strumenti CAD (progettazione assistita da computer) 2D e 3D sfruttano assiemi e componenti per consentire a più progettisti di collaborare tra diverse discipline ingegneristiche. Nel software CAD, le modifiche progettuali in una disciplina sono immediatamente visibili dagli altri designer. Ad esempio, se una trave in acciaio strutturale viene spostata, i progettisti del sistema HVAC riceveranno automaticamente una notifica e la modifica potrà essere immediatamente rivista.

Il software BIM (Building Information Modeling) contiene informazioni su tutti i diversi componenti rappresentati in un modello di progettazione per una struttura edilizia, come materiali e attrezzature. Ogni disciplina BIM utilizza in genere software BIM specializzato e salva le informazioni in un singolo file di parte in un formato di file proprietario. Per aggregare i dati, i dati di ciascuna disciplina vengono condivisi tramite un formato di file neutro (come IFC) o tradotti direttamente in un altro strumento software BIM. I dati aggregati vengono quindi analizzati per individuare le modifiche e le modifiche progettuali necessarie vengono identificate in ogni disciplina. Lo sforzo di aggregare questi dati per l'analisi delle modifiche progettuali e documentare le modifiche progettuali richieste per ogni disciplina è significativo. Inoltre, l'incapacità di ogni disciplina di lavorare con una rappresentazione aggiornata dell'intero progetto fa sì che gli ingegneri progettino nel contesto di dati obsoleti e ritardi la scoperta di interferenze e interferenze.

Un modello definito in 3D a sinistra e un edificio in costruzione con una gru a destra.

Sblocca l'innovazione nella progettazione degli edifici

Un grande edificio/fabbrica con accanto il proprio “digital twin” di colore verde acqua.

Il BIM è stato pubblicizzato come la soluzione più promettente per il settore delle costruzioni per migliorare la produttività e l'efficienza. Il BIM è una metodologia di progettazione multidisciplinare in cui le caratteristiche fisiche e funzionali di un edificio sono rappresentate digitalmente. È un approccio collaborativo alla gestione dei progetti di costruzione che consente ad architetti, ingegneri, appaltatori e proprietari di creare, gestire e condividere modelli digitali di edifici e infrastrutture durante l'intero ciclo di vita del progetto.

Scopri il software multidisciplinare di coordinamento BIM

Tradizionalmente, nel settore BIM, molte soluzioni e software individuali e diversi sono stati utilizzati per flussi di lavoro specifici. Sfortunatamente, questi strumenti non sempre si integrano e funzionano insieme. Questo non è efficiente quando gli aspetti stessi dell'edificio devono essere integrati e connessi. Siemens, NX e il digital twin risolvono questo problema fornendo un unico set di strumenti integrati che consente alle imprese edili di realizzare i propri obiettivi BIM e progettare in modo collaborativo in più discipline.

Il BIM acquisisce i dati in un'unica posizione con le informazioni necessarie per il flusso a valle. Il digital twin abilita il meccanismo di loop-back, fornendo il coordinamento necessario per prevenire il verificarsi di problemi poiché consente di modellare il mondo fisico in uno spazio digitale. Nel frattempo, il thread digitale consente il flusso delle informazioni raccolte tra tutte le applicazioni. Se applicazioni diverse vengono utilizzate per flussi di lavoro diversi, NX e Teamcenter aiutano a garantire che tutti stiano lavorando sulla versione più aggiornata del design.

Un laptop con software CAD NX con il design di una fabbrica con un ufficio, comprese le persone di NX Human.

Risorse correlate