Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Un rendering 3D in NX NX di un aereo in decollo.
CAD per l'industria

strumenti di progettazione CAD per l'ingegneria aerospaziale

Sfrutta la nuova generazione di strumenti di progettazione di ingegneria aerospaziale in NX per gestire la complessità e ottenere un vantaggio competitivo. Usa un approccio progettuale multidisciplinare con l'intelligenza artificiale integrata per creare veicoli di volo innovativi e ad alte prestazioni, più velocemente.

Progettazione complessa di aeromobili e veicoli spaziali

Rivoluziona la progettazione ingegneristica aerospaziale con NX CAD, la soluzione potente e integrata di Siemens per la modellazione di prodotti aerospaziali. Progettato specificamente per i settori in cui sicurezza, prestazioni e conformità sono fondamentali, NX NX CAD consente agli ingegneri aerospaziali di innovare i progetti di aeromobili e veicoli spaziali con strumenti avanzati di superficie, simulazione e automazione. Il controllo della qualità è semplificato con NX Inspector, un modulo aggiuntivo integrato con i processi di progettazione e qualità che Le consente di eseguire un'ispezione del primo articolo (FAI) efficiente e accurata. Sfruttando questi strumenti, può aumentare la produttività, garantire la conformità normativa e supportare uno sviluppo di prodotti più rapido e affidabile nell'esigente settore aerospaziale.

A hypersonic jet design with a blue

NX NX CAD per una potente progettazione di aerostrutture

Aumenta la velocità di sviluppo dall'idea alla produzione con NX. Crea più iterazioni di progettazione in meno tempo, introducendo prodotti migliori sul mercato più velocemente. Mitigare i rischi derivanti dall'aumento della domanda di mercato, dall'espansione della concorrenza e dalle crescenti sfide tecniche, di catena di fornitura e normative.

Gemello digitale nella progettazione aerospaziale e della difesa

Sblocca tutto il potenziale dei prodotti aerospaziali creando un digital twin CAD NX. Crei un modello virtuale preciso di un prodotto che rispecchi la sua controparte reale per un'iterazione più rapida, meno prototipi fisici e informazioni preliminari che consentano al suo team di rilevare e risolvere i problemi.

Software di ispezione del primo articolo - NX Inspector

Semplifica il controllo della qualità nel settore aerospaziale con NX Inspector, un modulo aggiuntivo in NX NX CAD, per l'ispezione del primo articolo (FAI) e la gestione delle caratteristiche.

Componenti aggiuntivi per la progettazione aerospaziale in NX CAD

Esplora alcuni dei moduli aggiuntivi specifici per il settore aerospaziale evidenziati disponibili in NX CAD. Per ulteriori informazioni, consulti la scheda informativa sui moduli aggiuntivi.

NX CAD è conveniente e scalabile con licenze token

Sfrutti l'accessibilità, la scalabilità e la flessibilità migliorate con NX Value Based Licensing (licenze token). Che Lei sia un fornitore aerospaziale in crescita o un agile studio di ingegneria, può accedere a funzionalità NX potenti e specializzate senza impegnarsi eccessivamente in costose licenze permanenti.

Select...

Accesso flessibile alle funzionalità NX CAD avanzate

Controlla i costi massimizzando il potenziale di progettazione con le licenze token. Invece di acquistare licenze separate per ogni modulo aggiuntivo NX, le licenze con token Le consentono di acquistare un pool di token che il suo team può utilizzare per effettuare il check-out e il check-in di più di 100 strumenti e funzionalità avanzati.

Ha bisogno di uno strumento per i compositi un giorno e la definizione basata su modelli il giorno dopo? Basta usare il modulo aggiuntivo desiderato che utilizzerà automaticamente la quantità di token necessaria, e poi i token torneranno nel pool condiviso del suo team quando avrà finito, non sono richiesti acquisti aggiuntivi. Questo Le consente di rimanere agile e di pagare solo per ciò che utilizza.

Colorful graphic showing NX value-based licensing tokens with abstract shapes and lines

Collaborazione nell'ingegneria aerospaziale

Sperimenta un ambiente di progettazione fluido e collaborativo con NX CAD. Modella sistemi complessi in parallelo con altre discipline ingegneristiche, condivide feedback in tempo reale e costruisce partendo da un'unica fonte di verità.

L'intelligenza artificiale in NX CAD eleva l'ingegneria aerospaziale

Accelera le iterazioni di progettazione, minimizza gli sforzi manuali e si concentra sull'innovazione sfruttando l'intelligenza artificiale in NX CAD. Le funzionalità di automazione e modellazione intelligente consentono un ambiente di progettazione più intelligente e reattivo per progettare soluzioni leggere e ad alte prestazioni.

NX NX CAD supporta la progettazione aerospaziale sostenibile

Raggiungere gli obiettivi ambientali senza compromettere le prestazioni con NX CAD. Con strumenti avanzati per l'alleggerimento, l'ottimizzazione dei materiali e l'innovazione dei sistemi di propulsione, il tutto all'interno di un'unica piattaforma integrata, NX fornisce la spina dorsale digitale per la progettazione di aerei e veicoli spaziali più ecologici.

Tecnologia CAD immersiva NX per il settore aerospaziale e della difesa

Sperimenta la progettazione e l'ingegneria del prodotto a un livello completamente nuovo con tecnologie CAD immersive. Entri in un ambiente virtuale su vasta scala e interagisca con i suoi modelli 3D di aeromobili o veicoli spaziali per una migliore visualizzazione, competitività sul mercato, collaborazione e comunicazione.

Webinar su richiesta

Design generativo e compositi avanzati per il settore aerospaziale

Sviluppi la prossima generazione di prodotti leggeri per l'industria aerospaziale e della difesa con nuovi progressi tecnologici nella progettazione generativa e nella progettazione composita.

Componente aeronautico con struttura reticolare complessa, che mostra un design composito avanzato
Caso di studio

Arrivederci Aerospace

Gemello digitale

Azienda:Arrivederci Aerospace

Sede:Stati Uniti

Prodotto:Aerei elettrici

Dimensioni:Small

Siemens Software:Simcenter, Capitale, NX

La visione di domani:Accelerare la certificazione di aeronavigabilità