Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Tre designer si sono riuniti attorno a una postazione di lavoro informatica, guardando una dashboard NX.
Software per sistemi indirizzati

Strumenti per la progettazione di sistemi indirizzati

Con gli strumenti di routing può definire in modo rapido e preciso i percorsi negli assiemi, quindi selezionare e posizionare parti standard per tubi, tubi, condotti, canalizzazioni e condotti HVAC. Il controllo delle regole di progettazione La aiuta a individuare e risolvere i problemi per garantire la qualità.

prova gratuita di 30 giorni

Prova NX X: la nostra soluzione CAD SaaS

NX X è cloud SaaS NX, che offre tutta la potenza delle funzionalità di progettazione NX attraverso tre opzioni di postazione scalabili. NX X può essere facilmente installato sui suoi dispositivi per senza soluzione di continuità connettività. Basato sull'architettura NX, può continuare a collaborare in tutte le discipline con zero perdite di dati, con fiducia nelle funzionalità di gestione sicura dei dati.

Provi prima di acquistare scaricando una versione di prova di 30 giorni.

Persona che indossa un auricolare per realtà virtuale con sfondo astratto colorato

Progettazione di tubazioni 2D e 3D

Crei un diagramma schematico 2D che definisca le connessioni logiche tra i dispositivi, quindi crei un modello 3D dell'assieme di sistema guidato dallo schema. Gli strumenti per la creazione dei percorsi La aiutano a definire i percorsi e a vincolare il sistema meccanico ai componenti adiacenti. Definire rapidamente le corse e le sottosezioni delle bobine a cui fare riferimento nello schema 2D, nei disegni di produzione e in altra documentazione.

NX include una libreria di parti che utilizza automaticamente algoritmi intelligenti per selezionare i componenti in base alle caratteristiche di esecuzione e garantisce il corretto collegamento all'assieme. Usa assiemi modello per posizionare componenti ausiliari come valvole, flange e guarnizioni in un unico passaggio.

Schema 2D con diagramma NX di un sistema di tubazioni a instradamento meccanico con serbatoi, valvole e pompe.

Verifica delle regole di progettazione

Accedere al controllo delle regole di progettazione (DRC) per garantire che i progetti dei suoi sistemi indirizzati aderiscano alle pratiche di progettazione standard. Il set di regole espandibili include controlli per il raggio di curvatura minimo, la lunghezza minima, la compatibilità della connessione, la direzione del flusso e altre caratteristiche. I controlli delle regole possono essere eseguiti contemporaneamente o su richiesta e NX La avvisa immediatamente quando vengono rilevate violazioni delle regole. Le funzionalità di pianificazione e routing dei percorsi basate su regole migliorano la qualità ed eliminano gli errori.

Controlli visivi delle regole di instradamento HD3D NX su un tratto di tubo all'interno di un assieme di telaio aerodinamico.

Documentazione sulla progettazione delle tubazioni

Prepari tutta la documentazione necessaria per la produzione con l'aiuto delle funzionalità di routing dei sistemi fluidi e meccanici di NX. Il software automatizza il processo di calcolo delle lunghezze di taglio, numerazione delle parti e delle scorte, creazione di distinte base e report di piegatura e produzione di disegni di produzione.

Schermata di una dashboard di progettazione di tubi di sistemi instradati NX.
Libro bianco

Le innovazioni tecnologiche guidano il cambiamento

Scopri di più sul gemello digitale e sulle tendenze, le tecnologie e i processi in atto che stanno guidando il cambiamento e il progresso dell'ingegneria meccanica avanzata.

Parti di automobili gestite da robot gialli in una fabbrica di automobili.
Caso di studio

Nissan Technical Centre Europe

Creare un veicolo pluripremiato in tempi record
Case Study

Creare un veicolo pluripremiato in tempi record

Azienda:Nissan Technical Centre Europe

Settore industriale:Industria automobilistica e dei trasporti

Sede:Cranfield, Bedfordshire, United Kingdom

Siemens Software:NX, Simcenter 3D Solutions, Teamcenter