Skip to main content
Computer desktop che mostra una sorta di progetto animato al computer.

Simulazione integrata nel CAD

Utilizza un'unica architettura comune per una perfetta scalabilità, dalla simulazione eseguita dal progettista all'applicazione dell'ingegneria assistita da computer (CAE) da parte dell'analista. Aumenta le prestazioni e riduci i tempi di sviluppo con la progettazione basata sulla simulazione NX.

Prova gratuita di 30 giorni

Prova NX Design Simulation

Scopri i vantaggi derivanti dall'eseguire in autonomia la simulazione dei progetti nell'ambiente CAD con la versione di prova di Design Simulation.

Grafico di una parte in NX, con un'analisi termica in cui prevalgono il blu, il verde e il giallo.

Strumenti di simulazione NX CAD integrati

Con NX CAD, non è più necessario utilizzare applicazioni e strumenti software diversi per la simulazione in fase di progettazione e validazione dei prodotti. È possibile eseguire analisi e CAE nelle prime fasi del processo di progettazione con le funzionalità di simulazione integrate nel CAD.

Simulazione scalabile per i progettisti

Grazie alla possibilità di accelerare il processo di esplorazione e ottimizzazione dei progetti fino al 90%, NX Performance Predictor consente ai progettisti NX di esplorare le possibili opzioni più velocemente rispetto agli strumenti e ai processi tradizionali. NX Performance Predictor consente di eseguire la progettazione basata sulla simulazione nelle prime fasi del ciclo di progettazione. I progettisti possono condurre simulazioni semplici, consentendo ai tecnici della simulazione di dedicasi a simulazioni più complesse. Anche l'analisi è collegata a Simcenter 3D, il che significa che è possibile eseguire una simulazione approfondita della parte per la validazione, in modo che sia pronta per la produzione.

NX Performance Predictor consente di simulare le parti create in tempo reale, esplorando diverse scelte di design e materiali. Consente ai progettisti di prendere le decisioni migliori, favorendo al contempo l'esplorazione di più concept senza prototipi e test fisici.

Il modulo NX Performance Predictor è aperto in NX CAD e mostra una

Simulazione del progetto per la validazione delle prestazioni

Confronta rapidamente le alternative di progettazione e ottimizza le caratteristiche delle prestazioni fin dalle prime fasi del processo di progettazione con gli strumenti di simulazione del movimento, strutturale e termica integrati nella progettazione in NX.

La simulazione non è più solo uno strumento di validazione delle prestazioni, ma sta diventando parte integrante del processo di sviluppo, dal concept alla progettazione. La simulazione aiuta i progettisti a realizzare progetti migliori e più affidabili già nelle prime fasi del processo di sviluppo, riducendo il tempo complessivo necessario per rilasciare un piano e accelerando, di conseguenza, il time-to-market.

Analisi del trasferimento di calore eseguita in diverse situazioni di carico per validare e ottimizzare le prestazioni del design di un giravite a percussione.

Ottimizzazione topologica

Automatizza l'ottimizzazione dei progetti strutturali soddisfacendo tutti i requisiti a livello di prestazioni, materiali e produzione con NX Topology Optimizer. Genera progetti nella fase di progettazione concettuale ottimizzati in termini di resistenza, materiali e altro ancora.

NX Topology Optimizer offre la possibilità di aggiungere diversi vincoli di progettazione e produzione per controllare i risultati dell'ottimizzazione, come la simmetria del progetto, l'offset, lo svuotamento, la miscelazione, gli angoli di sporgenza additivi, l'autoportanza additiva, la diffusione additiva del materiale, lo stampaggio, la fusione, la lavorazione e l'estrusione.

L'ottimizzazione avanzata della topologia può essere eseguita anche tramite il trasferimento a Simcenter 3D.

Supporto per cambio in NX CAD con una finestra di NX Topology Optimizer aperta

Animazioni nei progetti

Sfrutta un'applicazione di analisi del movimento facile e veloce per studiare il comportamento cinematico dei progetti con il software NX. L'applicazione di movimento, facile da usare, consente di creare studi cinematici nelle prime fasi del processo di progettazione. Questi studi riducono il tempo necessario per creare un mockup digitale accurato, consentendo di dedicare più tempo alla progettazione.

Quando si realizzano prodotti con parti mobili, è necessario vederli in azione. È necessario conoscere le proprietà cinematiche, quali spostamenti, velocità, accelerazioni e persino collisioni.

Immagine dell'assemblaggio di macchinari pesanti 3D con analisi dell'inviluppo di movimento traslucido creata in NX Animation Designer.

Analisi del moto

Analizza le prestazioni dell'assieme nelle prime fasi dello sviluppo convertendo rapidamente un assieme CAD in un modello di movimento funzionale. NX Motion consente di ottenere informazioni dettagliate sulle prestazioni del prodotto animando, rappresentando graficamente e confrontando reazioni, velocità e accelerazioni.

Con NX Motion, è possibile eseguire analisi del movimento, quali l'analisi cinematica, il controllo delle interferenze, l'articolazione, l'analisi dinamica e l'analisi del contatto. È inoltre possibile eseguire l'analisi strutturale tramite il trasferimento diretto del carico a NX Design Simulation.

Analisi del movimento eseguita sul progetto di un'ala in NX CAD

Validazione di parti stampate e simulazione dello stampaggio a iniezione

Valuta la stampabilità delle parti in plastica con una gamma di strumenti NX. Gli strumenti di analisi del flusso di stampaggio e di validazione sono destinati a essere utilizzati dai progettisti nelle primissime fasi di sviluppo del prodotto e sono totalmente integrati con le funzioni di progettazione di NX.

Analisi del

Flow and thermal CFD simulations

Perform flow and thermal simulations within the design environment to streamline the design process and make decisions quicker with NX CFD Designer.

You can simulate with internal and external steady-state fluid analyses; laminar, turbulent and transitional flows; liquids and gases; conjugate heat transfer and porous media. Then, view analysis results in NX or open the model in Simcenter FLOEFD for more advanced simulation.

A screenshot of NX CAD software showing NX CFD Designer, a simulation of thermal and flow simulation in a valve assembly.

Analisi CFD

Prepara e valuta simulazioni CFD del flusso dei fluidi e del trasferimento di calore con Simcenter FLOEFD, una soluzione completa di analisi della fluidodinamica computazionale (CFD) 3D. Con l'integrazione di Simcenter FLOEFD in NX, è possibile eseguire analisi e simulazioni "what-if" con procedure guidate di facile utilizzo che identificano il progetto ottimale nelle prime fasi del processo di progettazione.

Simulazione di flusso dei fluidi in una valvola a pistone con Simcenter FLOEFD per NX
Case study

DENSO

Computer program dashboard showing a heatmap of a machine part
Case Study

Automating simulation processes to streamline automotive design workflows

Azienda:DENSO

Settore industriale:Industria automobilistica e dei trasporti

Sede:Kariya, Aichi, Japan

Siemens Software:NX, Simcenter 3D Solutions, Teamcenter