Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Gestione degli allarmi

Che si tratti di un'effrazione, di un incendio o di un'altra emergenza, con il nostro allarme, gli avvisi vengono inviati direttamente ai vigili del fuoco, alla polizia e al nostro centro di assistenza di emergenza. Ciò garantisce un monitoraggio affidabile in tempo reale. Mentre ci occupiamo della sua sicurezza, può concentrarsi su ciò che conta di più.

Immagine del servizio contatti

Che cos'è l'attivazione di un allarme?

La protezione completa di persone, edifici e risorse è fondamentale per il successo e la continuità della sua attività. A seconda delle dimensioni e del potenziale rischio della sua proprietà, diverse misure di sicurezza e trasmissioni di allarmi possono essere obbligatorie o rivelarsi necessarie. La base è un collegamento diretto con i vigili del fuoco, la polizia o il nostro centro di controllo Siemens. Con noi come concessionario al suo fianco, può contare sul fatto che si tratti di un allarme antincendio, antifurto o di una modifica dello stato operativo, l'allarme corrispondente verrà trasmesso in modo affidabile e sicuro al centro di controllo desiderato.

Quali sono i vantaggi dell'attivazione di un allarme

Select...
software

Vantaggi per Lei come azienda

  • Soluzione conveniente che garantisce al contempo i requisiti e le linee guida richiesti
  • Azione immediata e limitazione dei danni tramite trasmissione automatica ai vigili del fuoco/polizia
  • La migliore protezione possibile per i suoi dipendenti, i suoi beni materiali e l'azienda
  • Il senso di responsabilità ha un impatto positivo sull'immagine
  • Organizzazione di assistenza a livello nazionale — 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Monitoraggio

FIDUCIA ATTRAVERSO LA SICUREZZA

Centro di controllo delle emergenze e dei servizi: supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per i nostri clienti

Il team del centro di controllo delle emergenze e dei servizi è il suo partner forte per una sicurezza senza interruzioni per Lei e l'ambiente circostante. Con le nostre operazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno, siamo sempre disponibili. Il nostro team gestisce gli allarmi e i guasti in arrivo dai suoi sistemi di rilevamento dei pericoli connessi, li analizza e coordina le misure appropriate.

Dove viene utilizzata l'attivazione dell'allarme?

Monaco di Baviera

Edifici storici e tutelati

Edificio

Edifici industriali e commerciali

Factory

Magazzino e impianto di produzione

Edificio

Istituti di istruzione e campus