Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché i dispositivi di allarme antincendio Siemens?

Gettare le basi per allarmi ed evacuazioni affidabili per guidare le persone verso la sicurezza in caso di emergenza. Questi dispositivi sono adattabili alle esigenze individuali e conformi agli standard più recenti, aiutando gli edifici a sostenere solide pratiche di sicurezza della vita.



La tecnologia moderna offre gli standard più elevati in materia di allarmi, supportando una comunicazione chiara e un movimento coordinato in modo che dipendenti e ospiti rimangano protetti.



Il nostro portafoglio include:

  • Avvisatori acustici
  • Rilevatori vocali
  • Beacon
Siemens beacon fire alarm devices address two senses with an optical and acoustic signal.

Vantaggi chiave

Attivare allarmi affidabili

Proteggi la vita con segnali acustici e ottici, messaggi vocali in due lingue e impulsi LED di breve durata per aumentare la vigilanza e guidare gli occupanti in sicurezza.

Semplifica la manutenzione

Dispositivi di monitoraggio e test per una corretta funzionalità acustica e ottica. Il test di carico silenzioso e l'attivazione del dispositivo riducono al minimo le interruzioni per gli occupanti dell'edificio e supportano operazioni aziendali ininterrotte.

Personalizzi in base alle sue esigenze

Adatta i dispositivi per parete o soffitto, uso interno o esterno, custodie rosse o bianche, grado di protezione IP65 e messaggi vocali predefiniti per diversi scenari.

Funzionalità presentate

Select...
Interior of an office building with a woman sitting at a desk.

Dispositivi di allarme antincendio negli edifici per uffici

I lavoratori negli uffici moderni possono essere insensibili agli allarmi. Ciò può essere dovuto all'uso delle cuffie o al fatto che la situazione non viene presa sul serio a causa dei normali allarmi per gli allenamenti. Le sirene vocali sono un mezzo efficace per aumentare la consapevolezza del pericolo specificando verbalmente l'emergenza e inviando segnali ottici aggiuntivi.

Domande frequenti

Esplora le risorse correlate

Inizia ora