Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché l'indirizzabilità è importante?

Con gli apparecchi Acend Intelligent, l'indirizzabilità significa che ogni dispositivo può essere attivato e testato da solo, indipendentemente da ogni altra unità del circuito. Può combinare funzioni logiche per riprodurre toni o pattern diversi su qualsiasi dispositivo selezionato.

Vantaggi dell'indirizzabilità:

  • Lampade stroboscopiche personalizzate: È possibile installare più dispositivi in uno spazio, ognuno dei quali segnala un allarme diverso, il tutto su un unico paio di cavi.
  • Messaggi personalizzati: I messaggi e il cercapersone possono essere indirizzati a singoli altoparlanti o zone all'interno di un sistema più ampio.

Panoramica del prodotto

acend-intelligent-device-clacson 1920x1080 01

Tromba

  • 12 toni unici
  • Montaggio a banda singola
acend-intelligent-device-strobo 1920x1080 02

Strobo

  • 15-185 candele
  • Larghezza dell'impulso di 20 ms
  • Montaggio a banda singola
acend-intelligent-device-horn-strobe 1920x1080 03

Corno stroboscopico

  • 15-185 candele
  • Montaggio a banda singola
  • 12 toni unici
acend-intelligent-device-altoparlante 1920x1080 04

Altoparlante

  • 300-8.000 Hz
  • Da 1/8 a 2 W
  • 15-185 candele
  • Alta fedeltà
acend-intelligent-device-altoparlante-stroboscopico 1920x1080 05

Altoparlante stroboscopico

  • 300-8.000 Hz
  • Da 1/8 a 2 W
  • 15-185 candele
  • Alta fedeltà
acend-intelligent-device-sirena a bassa frequenza 1920x1080 06

Ecoscandaglio a bassa frequenza

  • Tono LF a 520 Hz per le zone notte
acend-intelligent-device-stroboscopico a bassa frequenza 1920x1080 07

Stroboscopico con sirena a bassa frequenza

  • Tono LF a 520 Hz per le zone notte
  • 15-185 candele

Vantaggi chiave

Funzionalità presentate

Domande frequenti

Esplora le risorse correlate

Brochure

Brochure | Acend Intelligent Notification

Inizia ora