Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Smart Building Commissioning?

Gli edifici che invecchiano consumano energia eccessiva e generano costi operativi crescenti. Smart Building Commissioning (SBCx) di Siemens utilizza la digitalizzazione e l'analisi basata sui dati per ottimizzare i sistemi degli edifici, allinearli alle attuali esigenze aziendali e fornire risparmi energetici misurabili tra il 10 e il 20% *. Il programma modulare si adatta al suo ritmo e alle sue priorità, combinando miglioramenti una tantum con un monitoraggio continuo in modo che i miglioramenti delle prestazioni durino nel tempo.

*Building Commissioning Association

Vantaggi chiave

Riduzione dei costi energetici e operativi

I progetti SBCx in genere offrono un risparmio energetico del 10-20% e possono ripagarsi in circa due anni grazie a minori consumi e meno riparazioni non pianificate.

Prolungare la durata delle apparecchiature e ridurre i guasti

Allineando gli asset dell'edificio alle effettive esigenze operative, SBCx riduce i guasti critici del sistema e i tempi di fermo imprevisti, prolungando al contempo il ciclo di vita delle apparecchiature meccaniche ed elettriche.

Migliora il comfort e le prestazioni degli occupanti

I controlli ottimizzati dell'HVAC e degli edifici riducono al minimo le chiamate a caldo e a freddo, riducono i reclami sul comfort e creano spazi di lavoro che supportano la produttività e il benessere.

Risultati

Un'icona a forma di indicatore semicircolare verde acqua

Prestazioni dell'edificio ottimizzate

SBCx stabilisce una base precisa dello stato attuale della sua struttura utilizzando strumenti digitali e analisi remote. Da lì, vengono applicate azioni correttive ai sistemi meccanici, elettrici e di automazione per colmare le lacune prestazionali. Il risultato è un edificio che opera più vicino al suo intento progettuale, con miglioramenti misurabili nell'efficienza energetica e nell'affidabilità del sistema.

icona verde della flessibilità

Una chiara tabella di marcia per il miglioramento continuo

Attraverso una valutazione e un'indagine strutturate, SBCx produce una tabella di marcia prioritaria di miglioramenti su misura per gli obiettivi e il budget aziendali. Le azioni a basso costo possono essere implementate immediatamente, mentre le iniziative più ampie vengono introdotte gradualmente nel tempo, dandole il controllo sul ritmo e sulla portata degli aggiornamenti delle sue strutture.

Icona che rappresenta i flussi di lavoro di sicurezza reattivi.

Risultati sostenuti grazie al monitoraggio continuo

Dopo aver apportato i miglioramenti iniziali, subentrano il monitoraggio basato sulla messa in servizio (MBCx) e le strategie digitali per proteggere i suoi guadagni. L'analisi continua dei dati rileva precocemente le derive e le inefficienze, in modo che il suo edificio mantenga le massime prestazioni molto tempo dopo il completamento del progetto iniziale.

Inizia ora