Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché i test automatici dei Controller?

I controllori dell'automazione degli edifici si degradano nel tempo. I setpoint si spostano, le sequenze si interrompono e i sensori perdono precisione, spesso senza che nessuno se ne accorga finché non si accumulano problemi di comfort o sprechi di energia. Automated Controller Testing esegue controlli continui e remoti sui controller, individuando tempestivamente i problemi e fornendo al suo team operativo una diagnostica chiara e attuabile invece di una risoluzione reattiva dei problemi.

Due addetti all'assistenza con equipaggiamento di sicurezza ad alta visibilità e caschi rigidi collaborano tramite un tablet digitale all'interno di una struttura

Vantaggi chiave

Individuazione precoce dei guasti

Identifica automaticamente i malfunzionamenti del controller, i guasti dei sensori e gli errori di sequenza, prima che si trasformino in problemi di comfort o spreco di energia. I test continui significano identificare i problemi in giorni anziché mesi.

Test manuali ridotti

Sostituisci i lunghi controlli a campione manuali con routine di test automatizzate e ripetibili eseguite a distanza. Permetta al suo team di ingegneri di concentrarsi su lavori di maggior valore anziché sulla diagnostica di routine.

Prestazioni edilizie sostenute

Prevenire il graduale calo delle prestazioni che colpisce la maggior parte dei sistemi di automazione degli edifici dopo la messa in servizio. La convalida continua mantiene i controllori funzionanti come previsto, proteggendo i suoi obiettivi di energia e comfort.

Risultati

Icona che rappresenta i flussi di lavoro di sicurezza reattivi.

Un ambiente di controllo convalidato e affidabile

Ogni controller in oggetto viene testato rispetto alle sequenze e ai setpoint previsti. Riceve una prova documentata che il suo sistema di automazione degli edifici funziona come previsto o una registrazione precisa di dove non lo è. Questo dà ai gestori delle strutture e ai proprietari di edifici la fiducia nei dati dei loro report del sistema di automazione degli edifici (BAS).

Icona di una schermata - Schemi di utilizzo

Diagnostica utilizzabile per ogni guasto rilevato

Quando un test rileva un guasto, ottiene una diagnosi specifica che identifica quale controller, quale punto, il comportamento previsto e cosa è realmente accaduto. Questo elimina le congetture per il suo team di manutenzione e riduce significativamente il tempo dal rilevamento dei guasti alla risoluzione.

Un'icona a forma di indicatore semicircolare verde acqua

Miglioramenti misurabili in termini di energia e comfort

Rilevando e correggendo continuamente i guasti del controller, Lei previene lo spreco di energia nascosto e il degrado del comfort che si accumulano quando i sistemi funzionano senza controllo. Il risultato è un risparmio misurabile sui costi energetici e un minor numero di reclami da parte degli occupanti, sostenuti per l'intero ciclo di vita del suo edificio.

Inizia ora