Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Adage Solution for Cement Industry Kiln Inlet application è gestito da Adage Automation

Adage Automation fornisce soluzioni complete di analisi del gas, a partire da analizzatori CEMS autonomi, laser TDLAS, GC online fino a shelter per analizzatori chiavi in mano e dashboard cloud. Certificato secondo le norme TÜV e US-EPA, il suo portafoglio supporta il controllo dei processi, la conformità delle emissioni e il monitoraggio della qualità dell'aria per petrolio e gas, acciaio, cemento, energia e altro ancora. Con sede a Goa, Adage è leader del mercato indiano e serve oltre 50 Paesi tramite hub negli Stati Uniti, negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita, sostenuta da un team di assistenza globale.

Perché Soluzione avanzata di ingresso del forno per resistere alle alte temperature e alla polvere?

La Advanced Kiln Analytical Solution (KAS) affronta le sfide significative affrontate dai cementifici di tutto il mondo, in particolare nel monitoraggio e nella manutenzione degli analizzatori di gas in ingresso nei forni in condizioni ambientali estreme. Il sistema KAS è dotato di una robusta sonda a tubo dritto in grado di resistere a temperature fino a 1400°C e ai forti carichi di polvere tipici dei cementifici. Include un esclusivo meccanismo di retrazione pneumatica, materiale avanzato per la sonda e sabbiatrici ad aria compressa per la pulizia delle superfici esterne, che prolungano notevolmente la durata della sonda. Inoltre, il sistema è dotato di analizzatori di gas all'avanguardia, per il monitoraggio delle emissioni e dell'inquinamento dei gas tossici emessi dall'impianto durante il processo di produzione. Collaudato sul campo in 12 anni, il sistema KAS è ora installato in oltre 200 cementifici in oltre 50 paesi, offrendo affidabilità ed efficienza senza precedenti a giganti del settore come Holcim, Heidelberg Cement, UltraTech cement e altri.

Soluzione avanzata per l'ingresso del forno

Vantaggi

  • Meno tempi di inattività e minore manutenzione per i clienti, riducendo la manutenzione manuale e aumentando la disponibilità degli analizzatori
  • Sicurezza integrata per proteggere il personale e le attrezzature durante i disordini
  • Prestazioni comprovate: oltre 150 sistemi in funzione in 43 paesi, di cui 70 per Holcim, Lafarge e Italcementi, disponibilità a lungo termine nei forni più duri del mondo
  • Adage fornisce una gestione dei campioni, un'analisi e un'assistenza comprovati in un'unica soluzione, semplificando la messa in servizio e riducendo il costo totale di proprietà

Capacità in evidenza

Applicazioni nel mondo reale

Select...

Industria del cemento

Sistema di ingresso del forno nei cementifici