Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Un cielo notturno stellato con la sagoma di un uomo in piedi su una collina, che indica una stella.
Partnership globali in primo piano

Siemens e Accenture

Offrire trasformazione digitale e valore aziendale attraverso la partnership strategica tra Siemens e Accenture.

Reinventare l'ingegneria e la produzione

Ingegneria e produzione sono la prossima frontiera digitale. I team Siemens e Accenture stanno sviluppando insieme soluzioni che combinano la tecnologia del portafoglio Siemens Xcelerator con le funzionalità di dati e intelligenza artificiale di Accenture. Con soluzioni scalabili di ingegneria, produzione e servizi per le industrie, aumenteremo la velocità e l'efficienza, ridurremo i costi e rafforzeremo il nucleo digitale dei nostri clienti.

30% riduzione dei costi di progettazione

25% aumento della produttività

20% tempi di immissione sul mercato più rapidi

Un logo per Accenture, una società multinazionale di servizi professionali, visualizzato su uno sfondo bianco.

Ultime notizie: Nuovo gruppo aziendale Accenture Siemens

Una pratica aziendale dedicata con 7.000 professionisti per guidare lo sviluppo di prodotti e fabbriche definiti dal software.

Auto: Framework scalabile per veicoli definito da Software

I veicoli continuano a diventare più complessi, con un software che consente molta innovazione. Insieme, Siemens e Accenture forniscono alle case automobilistiche un framework SDV (Software-Defined Vehicle) scalabile e integrato. Collabora con noi per dare forma al futuro della sua attività, con costi inferiori, innovazione più rapida e opportunità di nuovi flussi di entrate.

Batteria: approccio basato sui dati per l'ingegneria e la produzione moderne di batterie

L'adozione diffusa di soluzioni sostenibili per la mobilità e lo stoccaggio dell'energia richiederà progressi significativi nella produzione e nelle prestazioni delle batterie. I produttori di batterie stanno adottando le soluzioni più recenti e le pratiche basate sui dati per supportare una solida innovazione e ottimizzazione. Siemens e Accenture possono aiutarla a colmare il divario tra il mondo digitale e quello reale attraverso il gemello digitale, l'automazione, l'intelligenza artificiale generativa e le tecnologie del metaverso industriale.

A robotic arm in a factory setting is shown, with the arm extended and positioned to pick up an object.

Beni di consumo: semplifichi lo sviluppo dei suoi prodotti CPG

Il mercato dei beni di consumo di consumo è in continua evoluzione con le richieste dei consumatori in rapida evoluzione, le tendenze del mercato e i progressi tecnologici. Per rimanere competitive, le aziende devono creare agilità e flessibilità in ogni fase del processo di progettazione, sviluppo e produzione. Siemens e Accenture hanno progettato una nuova soluzione che fornisce funzionalità end-to-end durante l'intero processo di sviluppo dei prodotti CPG.

Donna con in mano una scatola di cracker nel corridoio di un negozio di alimentari e guarda il suo telefono.

Realizzi la Software-Defined Factory

Le fabbriche iperautomatizzate guideranno il futuro della produzione. Una discussione tra gli esperti di Siemens e Accenture parla di:

  • I produttori sono pronti per questa trasformazione?
  • Come possiamo ottenere l'automazione definita dal software?

Offriamo soluzioni end-to-end per implementare l'automazione che consente la produzione connessa attraverso un flusso di dati senza interruzioni, ottimizzazione in tempo reale, simulazione, integrazione IT/OT e gemelli digitali di fabbrica.

Proteggi le sue operazioni con il servizio Security Operation Center

Collaboriamo per aiutare i clienti a mitigare e prevenire le minacce informatiche ai dispositivi tecnologici operativi e ai sistemi critici di ingegneria e produzione con una piattaforma di sicurezza e servizi di sicurezza gestiti. Il nostro approccio olistico alla sicurezza informatica include:

  • Un unico punto di contatto
  • Disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e tempi di risposta garantiti
  • Manutenzione e monitoraggio predittivi
  • Fornitura di servizi end-to-end
  • Modello di prezzo flessibile
  • Su misura in base alle dimensioni dell'impianto e alla portata del servizio