Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Persona che utilizza il laptop davanti ai quadri elettrici

Partner tecnologico per costruttore di pannelli di media tensione

Da decenni, Siemens è un partner affermato per i costruttori di pannelli. Le nostre soluzioni modulari di distribuzione dell'energia consentono a ciascun partner di scegliere una profondità individuale di valore aggiunto nell'uso dei quadri di media tensione isolati in aria SIMOPRIME.

Il programma per i partner: il percorso verso il successo condiviso

Che si tratti della nostra esperienza nella produzione di quadri elettrici e quadri di distribuzione dell'energia, prodotti innovativi, corsi di formazione individuali, strumenti di configurazione che supportano il processo di progettazione o supporto esclusivo, il nostro programma per i partner offre vantaggi decisivi per rimanere un passo avanti rispetto alla concorrenza. I nostri partner tecnologici beneficiano dell'esperienza di un produttore di quadri e schede di distribuzione dell'alimentazione riconosciuto a livello mondiale.

Elementi di una solida partnership

Select...

Quadri di media tensione SIMOPRIME: affidabili e a prova di guasto

I quadri di media tensione SIMOPRIME da 17,5 a 24 kV offrono la combinazione perfetta di tecnologia, affidabilità, qualità e servizio. I quadri isolati in aria possono essere combinati idealmente con gli interruttori automatici a vuoto SION e sono omologati per l'installazione interna in conformità alla norma IEC 62271-200.

Consulti la nostra brochure per maggiori informazioni: Brochure SIMOPRIME Technology Partner

Trova partner per SIMOPRIME e SIVACON

Trovi il suo partner tecnologico qualificato e certificato SIMOPRIME e SIVACON per il suo progetto.

Due persone che si stringono la mano davanti ai quadri elettrici in un ambiente industriale

Approfitta delle nostre offerte di download e assistenza

Qui troverà informazioni importanti, download e link sulla distribuzione dell'energia elettrica nella gamma di bassa e media tensione.

Partner tecnologico SIMOPRIME

La partnership tecnologica per SIMOPRIME apre le porte al successo per i costruttori di pannelli attraverso la partnership con il noto e rispettato marchio Siemens.

Saperne di più

Assistenza e servizi clienti