Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Tabella di copertura Samsung Foundry

Samsung Foundry offre processi competitivi, tecnologie di progettazione, IP e capacità di produzione ad alto volume per i clienti con una suite completa di tecnologie di processo avanzate, tra cui soluzioni di pacchetto integrate per 3D/2.5D e ambienti di progettazione basati su cloud flessibili ed efficienti.

In qualità di partner del Samsung Advanced Foundry Ecosystem (SAFE™), Siemens EDA si impegna in progetti congiunti con Samsung Foundry per consentire alle piattaforme e alle tecnologie avanzate su cui si affidano i loro clienti comuni di dare vita a progetti sempre più sofisticati.

Samsung Foundry

Tabella di copertura Siemens EDA per Samsung Foundry.

✔: certificato; WIP: lavori in corso (ultimo aggiornamento il 29/04/2023)
[1]: stato di disponibilità all'abilitazione mPower per Power Integrity & EM da aggiornare...
[2]: Il calibro SmartFill è POR (Plan of Record) inferiore a 20 nm e Dummy Fill superiore a 20 nm.
[3]: Il deck Calibre SmartFill è disponibile solo per il PDK 28FDS ma non per altri PDK a 28 nm.
●: I file tecnici sarebbero forniti da Siemens per quei nodi di processo non ancora certificati. Contatti il team di prodotto di Aprisa per le sue richieste.

Pronto a saperne di più su Calibre?

Siamo pronti a rispondere alle sue domande! Si metta in contatto con il nostro team oggi

Chiama: 1-800-547-3000