Tabella di copertura di GlobalFoundries
Siemens EDA e GlobalFoundries collaborano spesso su un'ampia gamma di progetti per migliorare la produttività e i risultati dei processi di progettazione, verifica e produzione per i loro clienti comuni.
GlobalFoundries Inc. (GF) è uno dei principali produttori mondiali di semiconduttori e offre un mix unico di servizi di progettazione, sviluppo e fabbricazione per tecnologie all'avanguardia e mainstream.
GlobalFoundries sta ridefinendo l'innovazione e la produzione di semiconduttori sviluppando e fornendo soluzioni tecnologiche di processo ricche di funzionalità che offrono prestazioni di leadership in mercati pervasivi ad alta crescita.

✔: certificato; REQ: solo su richiesta di assistenza (ultimo aggiornamento il 12-7-2022)
[1]: Solo mPower Digital è abilitato e certificato per i nodi di processo GF.
[2]: Il calibro SmartFill è POR (Plan of Record) inferiore a 20 nm e Dummy Fill superiore a 20 nm.
[3]: il nodo di processo a 45 nm supporta specificamente la tecnologia RF SOI CMOS.
[4]: 55 nm ha un kit DRC+ ma 65 nm no.
[5]: Il deck CALIBRE PERC è disponibile solo per PDK da 55 LP ma non per altri PDK da 65/55 nm.
●: I file tecnici sarebbero forniti da Siemens per quei nodi di processo non certificati. Contatti il team di prodotto di Aprisa per le sue richieste.
Pronto a saperne di più su Calibre?
Siamo pronti a rispondere alle sue domande! Si metta in contatto con il nostro team oggi
Chiama: 1-800-547-3000