Gestisci richieste diverse
Funziona con tensioni nominali da 15 kV a 38 kV. Gestisci correnti continue fino a 900 A e resisti a impulsi fulminei fino a 150 kV per prestazioni robuste nelle applicazioni a media tensione.
media tensione Siemens LER line-tap forniscono una disconnessione essenziale per i sistemi di distribuzione dell'alimentazione. Questi interruttori sono adatti per diverse installazioni via cavo e incrociate. Le connessioni inaffidabili interrompono il funzionamento e compromettono la sicurezza nelle reti a media tensione. I nostri disconnettori LER risolvono questo problema con una lama in rame tubolare quadrata robusta e ben ventilata e contatti in argento ad alta pressione. Questo design offre caratteristiche di trasporto di corrente affidabili per le vostre esigenze.
I componenti aggiuntivi opzionali includono: Interruttore
Funziona con tensioni nominali da 15 kV a 38 kV. Gestisci correnti continue fino a 900 A e resisti a impulsi fulminei fino a 150 kV per prestazioni robuste nelle applicazioni a media tensione.
Utilizza una lama in rame tubolare quadrata robusta e ben ventilata per un trasferimento di corrente efficiente e contatti in argento ad alta pressione per un trasporto di corrente costante ed efficace.
Questo prodotto è adatto a diverse applicazioni montanti e trasversali per cavi. È possibile selezionare isolanti in porcellana o polimerici per le proprie condizioni ambientali.