Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Trattamento delle acque reflue ad alta efficienza energetica

Aumentare l'efficienza energetica degli impianti di trattamento delle acque reflue e persino diventare netti positivi. Un approccio graduale sblocca il potenziale in qualsiasi punto di partenza: aumenta la trasparenza, ottimizza la gestione dell'energia e prepara la sua infrastruttura a prova di futuro. Questo La aiuta a raggiungere lo zero netto più velocemente.

La sfida energetica che devono affrontare i servizi di trattamento delle acque reflue

I servizi di gestione delle acque reflue sono sottoposti a crescenti pressioni per soddisfare normative più severe a impatto energetico neutro, come la direttiva UE sul trattamento delle acque reflue urbane. Eppure molti operano ancora con infrastrutture obsolete e processi ad alta intensità energetica come l'aerazione inefficiente.

Allo stesso tempo, la mancanza di trasparenza e di dati fruibili sull'efficienza energetica rende difficile ottimizzare le operazioni, come decidere dove installare i convertitori di frequenza. Il finanziamento rimane un altro ostacolo, poiché l'ammodernamento o l'aggiornamento dei sistemi richiede investimenti iniziali significativi nonostante i budget limitati.

Sfide per le utility WW: conformità normativa, finanziamento, costi energetici elevati, infrastruttura obsoleta e mancanza di dati

L'efficienza energetica come leva chiave

È tempo di gettare le basi per un futuro più efficiente dal punto di vista energetico in cui i servizi di gestione delle acque reflue possano ridurre i costi, rispettare le normative e preparare la propria infrastruttura per i decenni a venire.

L'efficienza energetica aumenta l'affidabilità e le prestazioni

Massimizza l'affidabilità e le prestazioni

Massimizza le prestazioni con soluzioni efficienti dal punto di vista energetico per garantire uno smaltimento delle acque reflue affidabile ed economico.

L'efficienza energetica si basa su approfondimenti basati sui dati

Massimizzare l'utilizzo dei dati

La perfetta integrazione di hardware, software e servizi garantisce una visibilità completa dei dati e aiuta a identificare le opportunità di risparmio.

L'efficienza energetica consente una maggiore protezione dell'ambiente

Massimizzare la protezione dell'ambiente

Acceleri il suo percorso verso l'azzeramento delle attività nette con soluzioni efficienti dal punto di vista energetico e un'infrastruttura a prova di futuro.

Select...

Ottimizza la fase di progettazione

Trovare il design o il layout più efficiente per i nuovi impianti o pianificare gli aggiornamenti degli impianti esistenti è fondamentale. L'ottimizzazione della fase di progettazione ha un impatto significativo sul costo totale di proprietà (TCO). Le soluzioni e i servizi di consulenza Siemens La aiutano a ottimizzare l'impianto in fase di progettazione, inclusi alimentazione, tubazioni, progettazione/selezione delle pompe, automazione e progettazione dei processi.

L'efficienza energetica inizia con la fase di progettazione e ingegneria
La giusta combinazione di alimentazione elettrica sicura, sostenibile ed efficiente

La giusta combinazione di alimentazione elettrica sicura ed efficiente

Dimensionamento efficiente delle risorse dei componenti elettrici in conformità ai parametri e agli standard tecnici.

Progettazione efficiente del processo e del sistema idraulico

Progettazione efficiente del processo e del sistema idraulico

Usa la simulazione per una progettazione ottimale dei processi e dei sistemi idraulici per garantire l'efficienza energetica e la resilienza operativa.

Consulenza su modelli multienergetici

Consulenza su modelli multienergetici

Modella in modo flessibile i sistemi multienergetici per prendere decisioni di investimento solide, ottenere la spesa totale più bassa e implementare misure di decarbonizzazione a basso costo.

Veduta aerea di un impianto di trattamento delle acque reflue

Approvvigionamento energetico flessibile per il trattamento delle acque reflue

Vuole prendere decisioni più sicure? Scopra il nostro eBook, che La aiuterà a diventare più competitivo!

Caso studio

Scopra come gli altri stanno affrontando le loro sfide

Un impianto di trattamento dell'acqua con un grande serbatoio d'acqua e un edificio sullo sfondo.

Energy management per l'impianto di trattamento delle acque reflue 4.0

Tecnologia Acciona, Spagna

Scopra nel video come le tecnologie Siemens e Acciona aiutano Canal de Isabel II a ridurre i costi e a rendere gli impianti di trattamento delle acque reflue più sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico.