- Sistema di connessione a molla o a vite sui terminali (anche connessione con capocorda ad anello su richiesta)
- Per montaggio a vite e a scatto su guida DIN
- Capacità di interruzione da cortocircuito fino a 100 kA
- Trip class 10 (taglie S00-S3)
- Protezione del motore integrata fino a 100 A a +70 °C
- Accessori completi/sistemi di alimentazione
Corrente nominale:
- Fino a +60 ℃ 100%
- Fino a +70 ℃ 87%
Durata utile meccanica:
- da 250 a 500 cicli di commutazione