- Alimentazione opzionale dall'alto o dal basso grazie a terminali identici
- Comodo ingresso grazie allo spazio di cablaggio ampio e facilmente accessibile
- Rapida rimozione manuale dal gruppo delle sbarre
- Resistente alle vibrazioni e agli urti secondo DIN EN 61373 e DIN EN 50155 «1B»
- Applicabilità a temperature ambiente da —40 °C a +70 °C, con umidità massima del 95%
- Capacità di commutazione nominale: 10 kA AC
Resistenza alle vibrazioni:
- Secondo IEC 60068-2-6. 50 m/s² con 25-150 Hz e 60 m/s² con 35 Hz (4 sec)
- Secondo la norma EN 61373 Categoria 1, Classe B