Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Gestione digitale CNC dell'officina

Semplifica la preparazione dei lavori CNC e i flussi di lavoro in officina con la gestione integrata di strumenti e programmi NC. Aumenta l'efficienza, riduci i tempi di configurazione e ottieni la piena trasparenza per un flusso di dati coerente e un ambiente di produzione più produttivo e connesso digitalmente.

I produttori stanno raggiungendo i limiti delle pratiche tradizionali in officina mentre le richieste di velocità, flessibilità e innovazione continuano a crescere. I processi manuali e disconnessi nella preparazione del lavoro, nella gestione degli utensili e nella gestione dei programmi NC portano a dati incoerenti e scarsa visibilità. Di conseguenza, le inefficienze spesso rimangono nascoste fino a causare tempi di inattività, specialmente nei processi relativi agli utensili, dove si può perdere fino al 10% del tempo totale di lavorazione a causa della configurazione. Digital CNC Shopfloor Management riunisce strumenti, programmi NC e dati delle macchine in un unico ambiente connesso, consentendo una preparazione più rapida dei lavori, tempi di configurazione ridotti, un migliore utilizzo delle risorse e un'officina più agile e ad alte prestazioni.

Grafica di preparazione ed esecuzione del lavoro CNC - Panoramica

Vantaggi

Creare trasparenza per decisioni migliori

Crea trasparenza su macchine, strumenti e flussi di lavoro per identificare le inefficienze, ottenere informazioni fruibili e consentire decisioni più informate e basate sui dati in officina.

Ridurre i tempi di configurazione e i costi di produzione

Ridurre gli sforzi manuali e i tempi di configurazione ottimizzando al contempo l'uso di strumenti e macchine per aumentare l'efficienza, ridurre al minimo i tempi di fermo e ridurre significativamente i costi complessivi di produzione.

Rafforzare la flessibilità e la resilienza dell'officina

Rafforzare la resilienza e la flessibilità dell'officina per adattarsi rapidamente alle mutevoli esigenze, garantendo prestazioni costanti e creando un ambiente di produzione connesso digitalmente e pronto per il futuro.

Gestione coerente dei dati degli strumenti

Gli strumenti sono mancanti, duplicati o difficili da individuare? I dati degli strumenti incoerenti o incompleti rendono la pianificazione inefficiente e aumentano i costi. Un approccio centralizzato e digitale alla gestione degli strumenti offre la piena visibilità dell'inventario, della posizione e delle condizioni degli strumenti. Ciò garantisce una pianificazione accurata, previene l'eccesso e il sottostock, riduce i costi degli utensili e riduce i tempi di configurazione grazie a dati coerenti e affidabili.

Portafoglio MACHINUM in officina

Pianificazione automatizzata dei requisiti degli strumenti

Gli strumenti necessari sono disponibili sulla macchina giusta e al momento giusto? La visibilità poco chiara e il coordinamento manuale spesso portano a ritardi e buffer eccessivi. La pianificazione integrata dei requisiti degli strumenti utilizza i dati delle macchine per identificare tempestivamente le esigenze, garantire un approvvigionamento tempestivo, ridurre gli sforzi di ricerca e ridurre al minimo i tempi di configurazione e le inefficienze in officina.

Foto del servizio fotografico «Mcenter» (dicembre 2022)

Preparazione degli strumenti con supporto digitale

I processi di assemblaggio e misurazione degli utensili richiedono troppo tempo? I dati vengono trasferiti manualmente tra i sistemi? L'inserimento manuale dei dati di compensazione degli utensili spesso porta a errori. La gestione digitale degli utensili fornisce tutti i dati necessari per l'assemblaggio, collega i risultati delle misurazioni direttamente agli utensili e garantisce il trasferimento automatico ai comandi della macchina, riducendo lo sforzo, eliminando gli errori e migliorando la qualità.

Gestire le mie risorse

Gestione coerente del programma NC e scambio sicuro

I programmi NC vengono ancora trasferiti manualmente e gestiti tramite processi cartacei? La visibilità delle versioni, della disponibilità e delle assegnazioni delle macchine è limitata? La gestione dei programmi NC centralizza i programmi rilasciati, garantisce una distribuzione sicura e consente il controllo delle revisioni con il feedback delle macchine, migliorando la coerenza, la tracciabilità e l'integrità dei dati tra i sistemi.

Portafoglio MACHINUM in officina

Configurazione sicura ed efficiente della macchina

La configurazione della macchina richiede troppo tempo durante il caricamento o lo scarico degli utensili? I dati dell'utensile inseriti manualmente causano errori? La gestione degli strumenti digitali consente il caricamento controllato, il trasferimento automatico dei dati e la consegna digitale completa dei documenti in officina. I dialoghi integrati guidano gli operatori passo dopo passo, riducendo i tempi di configurazione, eliminando gli errori e garantendo una configurazione della macchina sicura e coerente.

Gestire le mie risorse
La digitalizzazione è essenziale. Può iniziare con una o due macchine, ma deve iniziare ora se vuole mantenere il successo. Ed è quello che abbiamo fatto.
Stefan Schleicher, Azionista e membro del Comitato consultivo, Schleicher Fahrzeugteile GmbH & Co. KG

Domande frequenti