Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Progettista elettrico — Progettazione del pannello di controllo IEC 60204

Progettazione elettrica basata sul cloud! Electrical Designer di TIA Selection Tool automatizza il dimensionamento del pannello di controllo della macchina IEC 60204-1 e le simulazioni di cortocircuito. Tragga vantaggio dalle combinazioni di dispositivi approvate e dalla documentazione completa. Riduci i tempi e i costi di pianificazione fino al 50% per progetti affidabili!

Software di ingegneria elettrica nel TIA Selection Tool

Electrical Designer è una soluzione cloud sicura e basata su browser per la progettazione del pannello di controllo della macchina conforme a IEC 60204-1. Automatizza il dimensionamento dei componenti, i controlli dei cortocircuiti, il dimensionamento dei cavi e le simulazioni, genera documentazione e riduce i tempi e i costi di pianificazione fino al 50%.

Aumentare l'efficienza nella pre-ingegneria elettrica

Efficienza nella pianificazione elettrica

  • Ingegneria ottimizzata per i consumatori e i costi tramite calcolo corrente totale per il dimensionamento dell'interruttore principale.
  • Aiuta definire gli standard hardware per alimentatori di carico individuali in preparazione all'ingegneria elettromeccanica.
  • Verifica rapida con determinazione automatica e rapida delle resistenze ai cortocircuiti e delle sezioni trasversali dei cavi senza sforzi manuali.
  • Selezione rapida dei componenti per carichi motori (AC3, AC3E), carichi resistivi/ohmici (AC1) e carichi induttivi (AC6A).
  • Seleziona e visualizza rapidamente accessori adatti senza catalogo o ricerca in PDF.
A screenshot of an electrical designer's efficiency dashboard with various metrics and graphs displayed.
A screenshot of an electrical designer's reliability dashboard with various metrics and data points.

Acquisisca maggiore affidabilità nella preprogettazione elettrica

Affidabilità nella pianificazione elettrica

  • Ingegneria in conformità agli standard internazionali previene i danni e garantisce la sicurezza elettrica delle macchine elettriche.
  • Aumento resistenza al cortocircuito attraverso combinazioni testate secondo gli standard internazionali garantisce una progettazione conforme agli standard.
  • Conforme allo standard dimensionamento dei cavi considera i parametri e le condizioni di input pertinenti (iKmin, IKMax).
  • Valutazione degli aspetti rilevanti per la norma secondo gli standard internazionali, inclusa la verifica della protezione da cortocircuito ecc.
  • Disconnessione sicura con correnti di cortocircuito minime per la massima sicurezza ed efficienza operativa.

Offra maggiore flessibilità ai suoi processi di progettazione

Flessibilità nella pianificazione elettrica

  • Gestione delle modifiche per una rapida selezione dei prodotti a livello di consumatore e interruttore principale senza sforzi aggiuntivi significativi.
  • I dati di progetto completi e pertinenti sono sempre accessibili per elaborazione flessibile dei dati sotto forma di risultati di dimensionamento, distinte materiali (xls/pdf), certificati, certificati di omologazione, dati anagrafici, schede tecniche, manuali, file EDZ, ecc.
  • Lavoro condiviso» - lavorare insieme su un progetto con TIA Selection Tool consente un'esecuzione flessibile ed efficiente del progetto.
  • L'accesso al cloud consente archiviazione e accesso da qualsiasi luogo in qualsiasi momento.
A visual representation of an electrical designer's workspace with various electronic devices and tools.

I suoi primi passi con il progettista elettrico

Facile accesso all'ingegneria elettrica nel cloud

Questo video tutorial spiega come iniziare con il progettista elettrico e come trarne il massimo nella progettazione delle apparecchiature elettriche per la sua macchina. Le mostra come creare nuovi alimentatori di carico, calcolare le sezioni trasversali dei cavi e i valori di cortocircuito. L'Electrical Designer trova automaticamente tutti i componenti elettrici della sua macchina principale secondo la norma IEC 60204-1 e fornisce anche molti importanti dettagli tecnici rilevanti per la documentazione.

Presto pubblicheremo altri tutorial su come utilizzare le funzionalità insieme ad alcuni suggerimenti e trucchi.

Ottenere una risposta alle sue domande più importanti

Questa sezione risponde ad alcune delle domande più frequenti su Electrical Designer nel cloud TIA Selection Tool.

Progettista elettrico nel cloud di TIA Selection Tool

Usa Electrical Designer nel cloud TIA Selection Tool gratuitamente ora! Nessun download!