Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Un'illustrazione visiva di un circuito di controllo con vari componenti e connessioni.

Consigli pratici per il centralino

Selezione e dimensionamento rapidi e affidabili di un alimentatore appropriato, anche in configurazioni complesse. Pannelli di controllo integrati: si avvalga dei consigli dei nostri esperti

Pianificazione semplice nel circuito di controllo

Indipendentemente dal settore, indipendentemente dai requisiti: un alimentatore efficiente è un prerequisito fondamentale per il funzionamento di qualsiasi tipo di apparecchiatura. I processi di produzione impegnativi possono essere mantenuti solo se l'alimentazione dei componenti del pannello di controllo viene mantenuta costantemente alla qualità richiesta.
Questo suggerimento del pannello di controllo descrive come utilizzare strumenti intelligenti, come il TIA Selection Tool, per il supporto e spiega anche l'importanza di una corretta protezione del circuito di controllo.

Assistente SITOP nello strumento di selezione TIA

Come posso trovare l'alimentatore giusto per il mio progetto?

La scelta dell'alimentatore giusto può richiedere molto tempo. Soprattutto se deve dimensionare anche un gruppo di continuità SITOP DC-UPS e la protezione selettiva delle alimentazioni a 24 V. Questo video mostra quanto velocemente e semplicemente ciò possa essere fatto con l'assistente SITOP nel TIA Selection Tool:

Scarica la versione offline

Macro EPLAN: come posso risparmiare tempo nella progettazione?

Generazione di macro EPLAN con lo strumento di selezione TIA

I processi ottimizzati e coordinati possono far risparmiare tempo e denaro durante la progettazione dei pannelli di controllo. Il TIA Selection Tool La aiuta nella creazione di macro EPLAN per il circuito di controllo. Scopra di più e guardi il video.

Caratteristiche tipiche di SITOP EPLAN

Forniamo anche documenti tipici EPLAN già pronti per garantire una progettazione efficace. Contengono informazioni sulla struttura e sull'uso delle macro. Li troverà nel nostro supporto online alla voce Modulo tecnico SITOP 24 V.

Creazione della documentazione del progetto con EPLAN eBUILD

eBuild e SITOP Library rendono la creazione della documentazione di progetto un lavoro rapido e semplice per gli utenti di ePlan. Con l'aiuto di questa libreria, può configurare gli alimentatori delle gamme SITOP Smart e SITOP Modular con uscite monofase: 2,5 A - 40 A e trifase: 5 A - 40 A. Come funziona, può vedere in questo breve video.

Responsabile SITOP

Come posso configurare un'alimentazione sicura a 24 V nel circuito di controllo con un DC-UPS?

Ogni interruzione di corrente può provocare l'arresto dell'impianto, con un notevole dispendio di tempo e denaro. I gruppi di continuità a 24 V dei sistemi DC-UPS SITOP con vari tipi di unità di accumulo di energia e interfacce di comunicazione forniscono soluzioni per tutte le esigenze relative al buffer time e all'integrazione del sistema. Lo strumento gratuito SITOP Manager è disponibile per la messa in servizio, la progettazione e il monitoraggio di dispositivi con capacità di comunicazione (Industrial Ethernet/ProfiNet, porta USB).