Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Illustrazione di una donna sorridente che tende la mano con una scatola che galleggia sopra con «IEC» all'interno.

Suggerimento sul pannello di controllo

Meccanismo di azionamento rotativo con attacco a porta per installazioni elettriche secondo gli standard IEC. Pannelli di controllo integrati - Si avvalga dei consigli dei nostri esperti

Requisiti del pannello di controllo

I pannelli di controllo del mercato nazionale e internazionale sono soggetti ai requisiti di protezione dal contatto diretto e dalle scosse elettriche secondo IEC 61439-1/2 (quadri e gruppi di comando a bassa tensione) e IEC 60204-1 (Sicurezza dei macchinari). Per soddisfare questi requisiti, è necessario garantire che le parti in tensione non possano essere toccate in condizioni operative normali. Gli standard IEC specificano che le porte degli armadi devono essere interbloccate secondo determinate specifiche, ma allo stesso tempo consentono interventi di manutenzione e assistenza da parte di elettricisti qualificati.

Close-up of a control panel door-locking mechanism

Suggerimenti per Lei