Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Combinazioni testate per tipo

Suggerimento per il pannello di controllo: utilizzi combinazioni omologate per il mercato statunitense e gestisca la corrente nominale di cortocircuito (SCCR) con facilità.

Sapeva perché è importante usare combinazioni omologate?

Le combinazioni omologate sono importanti per garantire la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza degli impianti elettrici. Offrono la certezza a ingegneri, installatori e utenti finali che le apparecchiature funzioneranno come previsto in condizioni normali e di guasto. Calcolare la corrente nominale di cortocircuito di un pannello di controllo è difficile, in particolare quando si mira a soddisfare i livelli richiesti per uno specifico sito di installazione. Negli Stati Uniti, il National Electrical Code (NEC) fa riferimento al supplemento SB UL 508A come metodo riconosciuto per la determinazione dell'SCCR.

3b253cfe-754e-4a86-af48-678d9bcfaa9b-Visual-Portfolio-type-tested-1280x720

Suggerimenti per risparmiare tempo per il suo progetto

Esplora le risorse del nostro pannello di controllo