Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
APPLICAZIONE NEL MONDO REALE

Semplificare la rendicontazione sulla conformità alla sostenibilità

Semplifica e automatizza la raccolta, l'analisi e la rendicontazione dei dati sulla sostenibilità per soddisfare i requisiti normativi in evoluzione. Ottenga la piena trasparenza in tutte le sue operazioni, soddisfi la conformità pronta per l'audit e trasforma i report in informazioni fruibili che migliorano l'efficienza e riducono i costi.

KPI di sostenibilità per i report sulla conformità dei data center

Sfida

Gli operatori dei Data center devono far fronte a crescenti pressioni per riferire sulle prestazioni di sostenibilità in più framework e normative, spesso senza un unico standard unificato. Allo stesso tempo, i dati sono suddivisi in silos tra i sistemi, il che rende la rendicontazione manuale, incoerente e difficile da scalare. Garantire precisione, trasparenza e verificabilità diventa un compito complesso e che richiede tempo.

Soluzione

Siemens collega i sistemi operativi per creare una base di dati unificata e affidabile per la rendicontazione della sostenibilità. Semplificando la raccolta dei dati, automatizzando il monitoraggio dei KPI e allineando le metriche agli standard riconosciuti, gli operatori possono generare report coerenti e pronti per l'audit, ottenendo al contempo informazioni per migliorare l'efficienza e ridurre il consumo di risorse.

Favorire la conformità alla sostenibilità con le operazioni quotidiane

La Compliance non inizia con un rapporto. Inizia dal piano operativo. I sistemi energetici, di raffreddamento, idrici e IT generano continuamente dati, ma quando questi sistemi sono disconnessi, la rendicontazione diventa manuale, frammentata e difficile da fidarsi. Integrando tecnologie operative come EPMS e BMS in una piattaforma unificata, gli operatori dei data center creano un collegamento perfetto tra le operazioni quotidiane e la rendicontazione sulla sostenibilità. Ciò consente il monitoraggio continuo dei KPI, dashboard trasparenti e report semplificati, trasformando la conformità da un'attività reattiva in un processo integrato e basato sui dati. Man mano che i volumi di dati crescono, l'analisi basata sull'intelligenza artificiale può supportare ulteriormente questo processo identificando le anomalie, evidenziando le incongruenze e migliorando l'affidabilità e l'efficienza dei flussi di lavoro di reporting.

Risorse derivate dal Libro bianco

Creare report pronti per l'audit

Genera report sulla sostenibilità trasparenti e tracciabili in linea con framework chiave come EED, CSRD e standard ISO. Mantieni la fiducia nei suoi dati attraverso processi di reporting strutturati, coerenti e verificabili.

Automatizza i flussi di lavoro di rendicontazione

Automatizza la raccolta dei dati, il calcolo dei KPI e i flussi di lavoro di reporting per ridurre significativamente il lavoro manuale, minimizzare gli errori e liberare risorse per attività operative e di sostenibilità di maggior valore.

Migliorare l'efficienza e ridurre l'OPEX

Utilizza i dati sulla sostenibilità e sull'energia non solo per la conformità, ma anche per identificare le inefficienze, ottimizzare il consumo di risorse e ridurre i costi operativi in tutte le strutture.

Rompere i silos di dati operativi

Collega sistemi precedentemente isolati come BMS, EPMS e infrastrutture abilitate per l'IoT in un'unica base di dati coerente, consentendo una visione completa e affidabile delle prestazioni operative.

Attivare report scalabili e multisito

Standardizza i dati sulla sostenibilità tra regioni e strutture per supportare strutture di rendicontazione coerenti, indipendentemente dalle differenze geografiche o normative.

Rafforzare il processo decisionale

Quantifica l'impatto delle iniziative di sostenibilità per convalidare il ROI e ottenere informazioni fruibili che guidino la pianificazione del capitale, le decisioni di investimento e le strategie ESG a lungo termine.

Come iniziare

Implementa una rendicontazione semplificata sulla sostenibilità con Siemens connettendo i sistemi operativi, creando una base di dati affidabile e sfruttando gli strumenti digitali per garantire report di conformità trasparenti, scalabili e pronti per l'audit in tutto il suo portafoglio di data center.

Edifici commerciali Socials Holistic 01 Consulting

Definisca la sua strategia di rendicontazione

Collabori con i nostri esperti per valutare il suo panorama di dati, i suoi sistemi operativi e le sue esigenze di rendicontazione sulla sostenibilità. Questo passaggio si concentra sulla comprensione di quali dati sono disponibili oggi, dove esistono lacune nei suoi sistemi di infrastruttura e quali requisiti di conformità si applicano alla sua organizzazione.

Edifici commerciali Socials Holistic 02 Planning Design

Stabilire un framework di rendicontazione e i KPI

Sviluppare un approccio strutturato alla rendicontazione sulla sostenibilità in linea con gli standard pertinenti come EED, CSRD e ISO/IEC 30134. Ciò include la definizione dei KPI, delle strutture di dati e della logica di reporting necessari per garantire rendiconti di sostenibilità coerenti, comparabili e scalabili tra i siti.

Edifici commerciali Socials Holistic 05 Operations

Implementare sistemi di dati integrati

Integri sistemi operativi come BMS, EPMS e infrastrutture abilitate all'IoT per creare una base di dati unificata. Le nostre soluzioni, tra cui Desigo CC, SENTRON Powermanager e Building X, supportano l'aggregazione, la standardizzazione e la visualizzazione dei dati per i processi di reporting automatizzati.

Edifici commerciali Socials Holistic 06 Monitoraggio del successo

Ottimizza continuamente la rendicontazione

Utilizza dashboard, analisi e approfondimenti supportati dall'intelligenza artificiale in tempo reale per mantenere una trasparenza costante e migliorare la qualità dei dati nel tempo. Ciò consente il perfezionamento continuo dei processi di rendicontazione, un migliore processo decisionale e l'allineamento tra prestazioni operative e obiettivi di sostenibilità.