Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Serie di seminari

TIA na dosah: Connettività digitale 2026

26-28 maggio 2026, ore 9 — 14:00 A Praga, Brno, Ostrava

L'evento ha già avuto luogo. Grazie per aver partecipato

TIA Portal

Grazie per aver partecipato al seminario «TIA na dosah», tenutosi dal 26 al 28 maggio 2026 a Praga, Brno e Ostrava. Durante l'evento, abbiamo esplorato gli ultimi sviluppi in materia di reti industriali, connettività, integrazione IT/OT, visualizzazione SCADA e approcci moderni alla piattaforma Industrial Edge. I partecipanti hanno anche avuto l'opportunità di discutere argomenti selezionati presso stand informativi e microworkshop pratici, integrati da dimostrazioni dal vivo e casi d'uso reali.

Cosa aspettarsi?

Nel mondo di oggi, la convergenza delle reti e l'integrazione IT/OT sono fondamentali per una produzione efficiente e sicura. All'evento «TIA Within Reach», abbiamo parlato di:

Connettività e accesso digitali + integrazione OT/IT

Come integrare le sue tecnologie operative con i sistemi informativi per massimizzare la raccolta di dati per l'ottimizzazione dei processi

La convergenza del mondo in rete

Comprenda come i moderni componenti di rete e l'automazione industriale collaborano per costituire la base dell'Industria 4.0.

Visualizzazione SCADA — WinCC V8

Industrial EDGE come piattaforma

Quando e dove?

L'evento si svolgerà nelle seguenti date e nei seguenti luoghi:

*Non forniamo un parcheggio per questo evento. I partecipanti dovrebbero arrivare all'evento alle 8:30.

Materiali da scaricare

Se è interessato a partecipare, invii un'email all'indirizzo tianadosah.cz@siemens.com.