Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Serie di seminari

TIA na dosah: LOGO! 9

16-18 giugno 2026, ore 9.00 — 14:00 A Brno, Ostrava, Praga

L'evento ha già avuto luogo. Grazie per aver partecipato e compili il modulo di feedback a questo link.

Scopri le nuove rivoluzionarie funzionalità di LOGO! 9

Nella serie di seminari «TIA na dosah», Le presenteremo la nuova generazione di LOGO! 9 e le sue capacità di controllo delle applicazioni su piccola scala. Imparerà come integrare efficacemente LOGO! con altri componenti di automazione, come le moderne visualizzazioni unificate e le unità di nuova generazione.

Ci saranno anche dimostrazioni pratiche di applicazioni reali per aiutarla a sfruttare appieno il potenziale di LOGO! 9.

TIA na dosah: LOGO!9 - Graphic

Ora

Sessione

dalle 9:00 alle 9:45 del mattino.

Presentazione di LOGO! 9

9:45 del mattino - 10:30 del mattino.

Opzioni di Visualization di LOGO!

10:30 - 10:45

Breve pausa

10:45 - 11:30

Unità per piccole applicazioni

11:30 - 11:45

Breve pausa

11:45 - 12:30

Vetrina delle applicazioni

dalle 12:30

Fine e pranzo

Ora estiva dell'Europa centrale (CEST)

Dove e quando?

Il seminario «TIA na dosah» si svolgerà nei seguenti luoghi e date:

Brno

Ostrava

Scarica materiali