Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
1-4 settembre 2026, Amburgo

SMM 2026

Si unisca a noi dall'1 al 4 settembre e scopra le nostre innovazioni, tecnologie all'avanguardia e soluzioni sostenibili: padiglione B6.321. Entra in contatto con influenti decisori delle principali società armatoriali e fornitori mentre questa importante fiera marittima affronta le sfide in evoluzione del settore.

Un poster con un concetto futuristico di industria marittima nel 2035, con una nave e un paesaggio urbano.

Prestazioni di guida. Abilitare la digitalizzazione. Protezione delle operazioni.

L'industria marittima è in un momento cruciale e sta navigando verso un futuro sostenibile con sfide e opportunità significative. Il passaggio all'elettrificazione, al miglioramento dell'efficienza energetica e allo stoccaggio integrato dell'energia è fondamentale. Siemens offre un portafoglio completo di soluzioni marittime sicure, efficienti e connesse digitalmente. La nostra tecnologia di azionamento industriale e le nostre soluzioni software consentono operazioni più intelligenti attraverso un'automazione avanzata e gemelli digitali, mentre i nostri sistemi di infrastruttura intelligente, come le soluzioni antincendio all'avanguardia, garantiscono sicurezza e affidabilità sia in mare che a terra. Insieme stiamo promuovendo l'innovazione per rendere l'industria marittima più verde e pronta per il futuro.

Portafoglio Siemens per applicazioni marittime

70EBB954-FEFD-4D8F-9648-F70C4C99C76F-Sinamics-G220-IP55-IP20-1280x720

SINAMICS G220 - Sblocca potenza, efficienza e protezione

Clean Power riduce al minimo le armoniche e le emissioni, mentre il rivestimento IP55 e 3C3 garantisce la durata. Alte prestazioni, progettazione semplice e messa in servizio rapida su misura per applicazioni marine.

E28D0904-EB7C-4A56-9635-81B2179BFC12-Sinamics S120-Moduli-armadio-per-applicazioni-marittime-640x360

SINAMICS S120: aumenta la precisione nelle applicazioni marittime

Sperimenta una potenza compatta con i moduli raffreddati a liquido SINAMICS S120. Progettati per i sistemi marini, offrono precisione, affidabilità ed eccellenza nel risparmio di spazio.

7A9F61ED-7B4B-4A76-BFDC-F02C579D1F47-Sinorix-Ugello ad alta pressione-acqua-nebulizzazione-cortina d'acqua-1280x720

Sistema di nebulizzazione ad alta pressione Sinorix per cene antincendio

Tecnologia testata per coprire le principali aree a rischio di incendio come alloggi, spazi pubblici, applicazioni locali, zone di allagamento totale e aree di sentina. Il sistema fornisce un'attivazione rapida, utilizza acqua e beneficia di un'ampia distanza tra gli ugelli

1F9EE2DE-D0AE-4866-BA40-32057C2C685E-SINORIX-unità-serbatoio-bassa-pressione-CO2-640x360

Sistema di CO2 a bassa pressione Sinorix per l'estinzione degli incendi

Un singolo sistema di CO₂ a bassa pressione può fornire una protezione antincendio comprovata per diverse aree critiche di bordo, tra cui sale macchine, sale pompe, stive, magazzini di verniciatura, locali macchine e quadri elettrici.

Marine Digital Twin - Fregata - Armi rimosse

Accelerare la progettazione e l'ingegneria delle navi

Semplifichi ogni fase del processo di progettazione con il software Siemens Xcelerator. Fornire progetti navali innovativi e conformi che soddisfino gli obiettivi prestazionali e i requisiti dei clienti, mantenendo i progetti nei tempi e nel budget.

Costruzione di navi

Massimizza l'efficienza della costruzione navale con un gemello digitale

Passa al cantiere navale digitale con il software Siemens Xcelerator. Integra ingegneria, produzione e logistica per ottimizzare la pianificazione dei processi, migliorare la gestione della qualità e costruire navi complesse più velocemente e a costi inferiori

SMM - Connetti ogni fase del ciclo di vita della nave

Connetti ogni fase del ciclo di vita della nave

Gestisca efficacemente i progetti di costruzione navale dalla progettazione alle operazioni con il software Siemens Xcelerator. Implementare una struttura dati centralizzata che garantisca continuità, tracciabilità e controllo lungo tutto il ciclo di vita della nave.

Procuri i suoi biglietti

Altre informazioni sull'evento e sulla possibilità di acquistare un biglietto