Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Giusto

Mondial Secours and Protection 2026

30 settembre - 3 ottobre 2026 | Roche-sur-Foron in Alta Savoia
Stand interno, padiglione B1
- M48 & Stand per esterni 8 - 1901

Vivi Siemens al Mondial Secours and Protection 2026.

L'ingresso alla fiera è gratuito e non richiede un badge preregistrato.

Costruire edifici più sicuri, intelligenti e sostenibili

Nell'era della trasformazione digitale, gli edifici si stanno evolvendo per diventare sempre più intelligenti, autonomi e ad alte prestazioni. Per raggiungere appieno questo obiettivo, la sicurezza antincendio deve essere considerata un elemento centrale della loro progettazione e funzionamento. A Mondial Secours and Protection 2026, presentiamo un approccio completo che combina rilevamento intelligente, protezione su misura e servizi digitali per migliorare la sicurezza personale, garantire la continuità aziendale e ridurre l'impatto ambientale.

Scopra le nostre soluzioni

Immagine con testo

1. Anticipare
Il rilevamento intelligente con Sinteso Nova consente il rilevamento precoce degli incendi utilizzando l'intelligenza artificiale, riducendo i falsi allarmi e adattandosi agli ambienti più difficili.

2. Protegga
La soppressione intelligente con Sinorix High-Pressure Water Mist garantisce uno spegnimento rapido ed efficace con un consumo d'acqua ottimizzato, migliorando così la protezione di persone e beni.

3. Controllo
I servizi antincendio digitali consentono il monitoraggio del sistema in tempo reale, semplificano la manutenzione e la conformità e offrono una gestione più connessa e ad alte prestazioni.

Conferenze, dimostrazioni e incontri

Durante tutta la fiera, venga a partecipare alle nostre presentazioni e discuta delle sfide future della sicurezza antincendio con i nostri esperti.

Immagine di Loic Frere, Fire Solution e Product Manager, Siemens Francia

Sinteso Nova: Come rivoluzionare la sicurezza antincendio?

1 ottobre, dalle 9:00 alle 10:00 | Angers Area
Loïc Frere, Fire Solutions and Product Manager, Siemens Francia

Immagine di Franck Lorgery, Direttore Affari Industriali — Sicurezza antincendio, Siemens Francia

Presentazione su Sinorix HighPressure Water Mist

1 ottobre, 14:00 — 15:00 | Angers Area
Franck Lorgery, Direttore Affari Industriali — Sicurezza antincendio, Siemens Francia

Scopra le nostre dimostrazioni di punta

Partecipa a uno dei nostri tour guidati per una panoramica narrata del nostro stand per vedere le nostre soluzioni in azione, guardare le dimostrazioni e parlare con i nostri esperti.

Soluzioni in primo piano:

  • Sinteso Nomad
  • Acqua nebulizzata Sinorix HP
  • ExxFire
  • Sinteso Nova

Si iscriva direttamente al nostro stand per tutta la durata dell'evento (soggetto a disponibilità).