Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Webinar

INCREMENTO DELLE VENDITE SIEMENS

Una serie di webinar esclusivamente per i distributori autorizzati Siemens

Nuovi prodotti

Argomenti di vendita

Assistenza da parte di esperti

I webinar Siemens Sales BOOST sono sessioni pratiche pensate per i venditori che vogliono vendere in modo più efficace e creare un vantaggio competitivo. I partecipanti conosceranno le ultime soluzioni e i nuovi prodotti di Siemens, impareranno a identificare meglio le esigenze dei clienti, selezionare le soluzioni appropriate e rispondere efficacemente alle obiezioni. I webinar forniranno argomenti di vendita concreti e sosterranno il suo lavoro quotidiano con i clienti.

Perché vale la pena partecipare?


• Rimarrà aggiornato sui nuovi prodotti e soluzioni Siemens

• Scoprirà argomenti che migliorano l'efficacia delle vendite

• Imparerà a identificare meglio le esigenze dei clienti e a selezionare soluzioni più accurate

22 maggio 2026

LOGO! 9 | SIRIUS 3SK

Nuovo LOGO! 9 relè programmabili e sicurezza delle macchine SIRIUS 3SK

Un webinar in due parti in cui presenteremo le ultime funzionalità del LOGO! generazione 9, dal portafoglio ampliato alle nuove funzionalità, e presenta i relè di sicurezza SIRIUS 3SK come una soluzione flessibile e compatta per un'ampia gamma di applicazioni di sicurezza.

LOGO! 9 - SIRIUS 3SK
10 giugno 2026

S7-1200 G2 | SIRIUS 3RQ4

Aggiornamento del portafoglio per i controller S7-1200 G2 e i relè di interfaccia SIRIUS 3RQ4

Durante il webinar, presenteremo l'ultima generazione di controllori SIMATIC S7-1200 G2 con nuove funzionalità che aprono possibilità completamente nuove per le applicazioni di automazione, nonché i relè di interfaccia SIRIUS 3RQ4, una soluzione affidabile e flessibile perfettamente abbinata agli I/O dei controllori SIMATIC e degli attuatori SIRIUS.

SIIMATIC S7-1200 G2-1280x720
15 LUGLIO 2026

I/O ET200BL | SIRIUS 3RC7

Utilizzo delle isole I/O ET200BL e dei moduli motore intelligenti SIRIUS 3RC7

Durante questo webinar, conoscerà il SIMATIC ET 200BL, un sistema I/O distribuito e conveniente basato su PROFINET, e scoprirà come i moduli SIRIUS 3RC7 apportano monitoraggio e controllo intelligenti ai quadri.

3RC7 1280x720
12 agosto 2026

Comunicazione industriale (SIMATIC) | SENTRON

Comunicazione remota nell'industria e capacità di monitoraggio e misurazione SIRIUS e SENTRON

Durante questo webinar, imparerà come creare comunicazioni remote affidabili in impianti industriali distribuiti e come ottenere la piena trasparenza del consumo di energia e la massima disponibilità del sistema utilizzando gli analizzatori PAC SENTRON, la piattaforma Powercenter 3000 e i relè di monitoraggio SIRIUS 3UG5.

SENTRON PAC-Powercenter 3000 platform-and SIRIUS 3UG5 monitoring relays
16 settembre 2026

SINAMICS G | Soft starter 3RW e 3RD

Nuove famiglie SINAMICS G Drive e softstarter 3RW e 3RD: la scelta della soluzione ottimale

Questo webinar combina due aree chiave della tecnologia di azionamento: i moderni convertitori di frequenza SINAMICS G200, G210 e G210X e una guida pratica ai soft starter SIRIUS: dalla scelta della soluzione ottimale e della connessione corretta, alla protezione del sistema e alle applicazioni fail-safe per SIL1 e PLc.

New SINAMICS G drive families and 3RW and 3RD soft starters